JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.4 U-kahvat Muovi

Valokuva

GN 528.4 U-kahvat, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
ELESA original design
code: M.543-p
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
GN 528.4 U-kahvat, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 528.4 U-kahvat, muovi Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

MuoviPA
Teknopolymeeri (polyamidi)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
  • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR, matta

Kierretappi
Teräs, sinkitty


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 528.4 U-kahvat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1dbhl2l3l4s
117 ±0,5M 62538134102167,5
179 ±1M 82851200160169

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Pituus l1
Kierre d
Väri
OR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,23
plus ALV 0,80 €
brutto 5,03 €
Varastossa
ELESA Code: 37293
Kuvaus: M.543/140 P-M6x16-C9
Paino: 0,056 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000