JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.2 U-kahvat Muovi, uppokantaruuveille

Valokuva

GN 528.2 U-kahvat, muovi, uppokantaruuveille
Original design
code: M.443-SH

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 528.2 U-kahvat, muovi, uppokantaruuveille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1bd1d2h1h2l2l3s
94 -1215,5103813109746
117 ±1266,5124115137937
122 ±1266,51241151421007
140 ±1276,51246161601137
150 ±1276,51247171721257
160 ±1286,51250171791327
179 ±1286,51250171971517,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Pituus l1
Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,86
plus ALV 0,35 €
brutto 2,21 €
Varastossa
ELESA Code: 37036
Kuvaus: M.443/110-SH
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 528.2-PA-94-SWGN 528.2-PA-117-SWGN 528.2-PA-122-SWGN 528.2-PA-140-SWGN 528.2-PA-150-SWGN 528.2-PA-160-SWGN 528.2-PA-179-SW