JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.3 U-kahvat Muovi, kuusiokantaruuveille

Valokuva

GN 528.3 U-kahvat, muovi, kuusiokantaruuveille
Original design

code: M.443-EH

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 528.3 U-kahvat, muovi, kuusiokantaruuveille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1bdh1h3l2l3s1s2t
94 -1215,538710974686
117 ±1266,5419137937106
122 ±1266,5418,51421007106,5
140 ±1276,5469,51601137106,5
150 ±1276,54710,51721257106,5
160 ±1286,55010,51791327106,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Pituus l1
Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,85
plus ALV 0,35 €
brutto 2,20 €
Varastossa
ELESA Code: 37037
Kuvaus: M.443/110-EH-5
Paino: 0,027 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 528.3-PA-94-SWGN 528.3-PA-117-SWGN 528.3-PA-122-SWGN 528.3-PA-140-SWGN 528.3-PA-150-SWGN 528.3-PA-160-SW