JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5343 Ristinupit asennonilmaisimella Integroitu heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin

Valokuva

GN 5343 Ristinupit asennonilmaisimella, digitaalinen / analoginen
ELESA original design

code: MBT.70-GW12

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Asennonilmaisimella varustetuissa GN 5343 -säätönupeissa mittauslaite on sisäänrakennettu nuppiin, toisin sanoen ristinuppi ja ilmaisin muodostavat yhden integroidun yksikön. Tämän johdosta ne ovat hintansa arvoisia. Lisäksi niiden muotoilu on varsin vaikuttava.

Lisäksi ristinuppi, osoitin ja mittalasi on valmistettu yhtenä integroituna yksikkönä ja ultraäänihitsattu. Ne ovat ehdottoman vuototiiviitä vesisuihkuja vastaan ja korroosionkestäviä (suojausluokka IP67).

Heilurijärjestelmä on varustettu kuulalaakereilla tarkan lukeman antamiseksi ja niitä voidaan käyttää myös jopa 60º lämpötiloissa sopivilla karoilla.

Yksi punaisen osoittimen täysi kierros vastaa yhtä karan kierrosta. Näin saadaan erittäin tarkka lukema, joka yhdistettynä laskurin digitaaliseen näyttöön on erittäin helposti luettavissa.

Asennusjärjestys

  1. Käännä kara aloitusasentoon (0-asento).
  2. Siirrä asentamaton ristinuppi 0-asentoon.
  3. Asenna asennonilmaisin karaan ja kiinnitä se ruuvilla.

Tekninen eritelmä

Ristinuppi muovia (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

Mittaritaulu muovia (polyamidi PA)

  • kirkas lasi, vanhenemista kestävä
  • iskunkestävä

Ristinuppi / Mittalasi

  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • öljyä ja liuottimia kestävä
    (ei sovellu alkoholille)

Osoitin muovia, punainen


Asteikko alumiinia

  • matta, anodisoitu
  • Asteikkojaotus musta

Laskuri

  • Numerot valkoiset
  • Kokonaislukujen numeropyörät mustat
    desimaaleilla punainen

Holkki
Teräs, mustattu


Suojausluokka IP 67


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5343 Ristinupit asennonilmaisimella, digitaalinen / analoginen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RNumerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään
LNumerot nousevassa järjestyksessä vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
LaskuriAsteikko
Asteikkojaotuksen
numerot
Osoittimen osoitustarkkuusd3d4d5bl1l2l3
70B 100000.2200,012228603317526
70B 100000.5500,012228603317526
70B 100001.01000,012228603317526
70B 100002.0400,052228603317526
70B 100002.5500,052228603317526
70B 100003.0600,052228603317526
70B 100004.0800,052228603317526
70B 100005.01000,052228603317526

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Laskuri
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
123,06
plus ALV 23,38 €
brutto 146,44 €
Varastossa
ELESA Code: CE.58241
Kuvaus: MBT.70/GW12-0000.2-D
Paino: 0,195 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090