JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5348 Ristinupit asennonilmaisimella Integroitu heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin

Valokuva

GN 5348 Ristinupit asennonilmaisimella Tyyppi: R - Numerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään
ELESA original design
code: MBT.50/GA11/MBT.70/GA12
Tyyppi: R - Numerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään
GN 5348 Ristinupit asennonilmaisimella Tyyppi: R - Numerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään GN 5348 Ristinupit asennonilmaisimella Tyyppi: L - Numerot nousevassa järjestyksessä vastapäivään

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Asennonilmaisimella varustetuissa GN 5348 -säätönupeissa mittauslaite on sisäänrakennettu nuppiin, toisin sanoen ristinuppi ja ilmaisin muodostavat yhden integroidun yksikön. Tämän johdosta ne ovat hintansa arvoisia. Lisäksi niiden muotoilu on varsin vaikuttava.

Lisäksi ristinuppi, osoitin ja mittalasi on valmistettu yhtenä integroituna yksikkönä ja ultraäänihitsattu. Ne ovat ehdottoman vuototiiviitä vesisuihkuja vastaan ja korroosionkestäviä (suojausluokka IP67).

Heilurijärjestelmä on varustettu kuulalaakereilla tarkan lukeman antamiseksi ja niitä voidaan käyttää myös jopa 60º lämpötiloissa sopivilla karoilla.

Indikaattoria liikuttavan alennusvaihteen suhde näyttää, kuinka monta pitkän punaisen osoittimen kierrosta tarvitaan, jotta pieni musta osoitin kiertää yhden täyden kierroksen.

Asennusjärjestys

  1. Käännä kara aloitusasentoon (0-asento).
  2. Siirrä asentamaton ristinuppi 0-asentoon.
  3. Asenna asennonilmaisin karaan ja kiinnitä se ruuvilla.

Tekninen eritelmä

Ristinuppi muovia
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

Tarkistuslasi muovia
Teknopolymeeri (polyamidi PA-T)

  • kirkas lasi, vanhenemista kestävä
  • iskunkestävä

Ristinuppi / Mittalasi

  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • öljyä ja liuottimia kestävä
    (ei sovellu alkoholille)

Osoitin muovia

  • pitkä osoitin punainen
  • lyhyt osoitin musta

Asteikko alumiinia

  • matta, anodisoitu
  • asteikkojaotuksen viivat ja numerot mustat

Holkki
Teräs, mustattu


Suojausluokka IP 67


RoHS

Tilauksesta

Erityisasteikot

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5348 Ristinupit asennonilmaisimella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RNumerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään
LNumerot nousevassa järjestyksessä vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
Alennus
Laskuri
d3d4d5bl1l2l3
50B 82:110:124:150:118244231,517,5486
50B 84:112:130:160:118244231,517,5486
50B 86:116:136:172:118244231,517,5486
50B 88:120:140:1100:118244231,517,5486
70B 102:110:124:150:12228603322526
70B 104:112:130:160:12228603322526
70B 106:116:136:172:12228603322526
70B 108:120:140:1100:12228603322526

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Alennus
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
57,15
plus ALV 10,86 €
brutto 68,01 €
Varastossa
ELESA Code: CE.56091
Kuvaus: MBT.50/GA11-0002-D
Paino: 0,120 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090