JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.2 Kaltevat U-kahvat Alumiini

Valokuva

GN 565.2 Kaltevat U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 565.2 Kaltevat U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 565.2 Kaltevat U-kahvat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta (vain b<sub>1</sub> = 26)
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 565.2 Kaltevat U-kahvat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta (vain b<sub>1</sub> = 26)
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kaltevat GN 565.2 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta alumiiniprofiilista. Niiden erityispiirteenä on niiden jäykkyys ja ergonominen muoto.

Kaltevan kosketuspinnan ansiosta niihin pääsee paremmin käsiksi jopa vaikeissa paikoissa, kuten nurkissa.

Tyypille B kupukantaiset kuusiokoloruuvit, kuusiomutterit ja aluslevyt sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Kahva
Alumiini

  • muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
  • paljas, puhdistettuBLBL

Kiinnityssarjat mallit tyyppi B
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

  • upukantaiset kuusiokoloruuvit ISO 7380-M6-25
  • Kuusiomutterit DIN 4032-M6
  • Aluslevyt DIN 125

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 565.2 Kaltevat U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta (vain b1 = 26)
Näytä / piilota sarakkeet
b1Pituus l ±0,25ab2b3b4b5 +1d1d2h1h2rt
min.
201121324325013,5M 6-32481310
201281324325013,5M 6-32481310
261281732345718M 8M 634541712
261601732345718M 8M 634541712

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan leveys b1
Pituus l
Tyyppi


Pinta
BL
EL
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,60
plus ALV 1,44 €
brutto 9,04 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,23 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,102 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 565.2-20-112-A-SWGN 565.2-20-112-A-SRGN 565.2-20-112-A-ELGN 565.2-20-112-A-BLGN 565.2-20-128-A-SWGN 565.2-20-128-A-SRGN 565.2-20-128-A-ELGN 565.2-20-128-A-BLGN 565.2-26-128-A-SWGN 565.2-26-128-A-SRGN 565.2-26-128-A-ELGN 565.2-26-128-A-BLGN 565.2-26-128-B-SWGN 565.2-26-128-B-SRGN 565.2-26-128-B-ELGN 565.2-26-128-B-BLGN 565.2-26-160-A-SWGN 565.2-26-160-A-SRGN 565.2-26-160-A-ELGN 565.2-26-160-A-BLGN 565.2-26-160-B-SWGN 565.2-26-160-B-SRGN 565.2-26-160-B-ELGN 565.2-26-160-B-BL