JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 564 U-kahvat polyuretaanivaahdolla, alumiini / ruostumaton teräs

Valokuva

GN 564 U-kahvat, polyuretaanivaahdolla, alumiini / ruostumaton teräs
Softline

Softline-tuoteperhe

Softline-tuoteperheen standardiosissa on pehmeä ja liukumista estävä pinta, ja ne välittävät paremmin voimaa käden ja toimintaelementin välillä - erityisesti kosteissa, öljyisissä, kuumissa tai kylmissä ympäristöolosuhteissa.

  • pysyvä elastomeerisuojus
  • parempi voiman välitys
  • turvallisempi toiminta kosteissa tai öljyisissä olosuhteissa
  • ergonomisesti hyödyllinen
Näytä kaikki Softline-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 564 -U-kahvojen iskuja vaimentava, termoplastisesta polyuretaanista (TPU) valmistettu kotelo suojaa kahvoja vaurioilta ja kahvojen soikea muoto takaa hyvän otteen.

Ruostumaton teräsydin ja alumiiniydin takaavat kahvan peruskestävyyden.

Tekninen eritelmä

Kuori
Termoplastinen polyuretaani (TPU)

  • musta, teksturoitu mattaviimeistely
  • elastinen, 65±5 Shore A
  • Käyttölämpötila enintään 70 °C
  • hankauksenkestävä
  • eristävä
  • vedenpitävä

Kahvan ydin

  • Ruostumaton teräs AISI 303
    pyöreä (koko b = 25)
  • Alumiini
    ellipsin muotoinen (koko b = 35)

RoHS

Tilauksesta

muut värit

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 564 U-kahvat, polyuretaanivaahdolla, alumiini / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
bPituus l ±0,25ad1d2hrt
min.
2511216M 61050510
2512816M 61054710
2516016M 61054910
2519216M 61054910
3516025M 8176812,512
3519225M 8176812,512
3530025M 8176812,512

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan leveys b
Pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,30
plus ALV 2,15 €
brutto 13,45 €
Varastossa
Paino: 0,154 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 564-25-112GN 564-25-128GN 564-25-160GN 564-25-192GN 564-35-160GN 564-35-192GN 564-35-300