JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.3 U-kahvat Alumiini

Valokuva

GN 565.3 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 565.3 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 565.3 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 565.3 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 565.3 U-kahvat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 565.3 U-kahvat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 565.3 U-kahvat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 565.3 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta alumiiniprofiilista. Ne soveltuvat käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan vähäisempiä nostovoimia, kuten kannet tai koneiden suojakannet.

Tyypin B upotusreikien avulla voidaan kiinnitys toteuttaa kierteittävillä ruuveilla tai upponiiteillä.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
  • paljas, puhdistettuBLBL

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 565.3 U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
bl1 ±0,25l2
Tyyppi A
l3
Tyyppi B
ad1d2h1h2rt
min.
2012014213713M 55,34151310
2016018217713M 55,34551310

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan leveys b
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
BL
EL
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,11
plus ALV 1,16 €
brutto 7,27 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,20 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,085 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 565.3-20-120-A-SWGN 565.3-20-120-B-SWGN 565.3-20-120-A-SRGN 565.3-20-120-B-SRGN 565.3-20-120-A-ELGN 565.3-20-120-B-ELGN 565.3-20-120-A-BLGN 565.3-20-120-B-BLGN 565.3-20-160-A-SWGN 565.3-20-160-B-SWGN 565.3-20-160-A-SRGN 565.3-20-160-B-SRGN 565.3-20-160-A-ELGN 565.3-20-160-B-ELGN 565.3-20-160-A-BLGN 565.3-20-160-B-BL