JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.4 Kaarikädensijat Alumiini

Valokuva

GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
  • paljas, puhdistettuBLBL

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
bl1ad1
Tyyppi A
d2
Tyyppi B
h1h2l2t1
min.
t2
2016013M 65,350518585
2019213M 65,350522185
2616017M 86,4576190116
2619217M 86,4576227116

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan leveys b
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
BL
EL
RS
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,22
plus ALV 1,75 €
brutto 10,97 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,29 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,106 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 565.4-20-160-A-SWGN 565.4-20-160-B-SWGN 565.4-20-160-A-RSGN 565.4-20-160-B-RSGN 565.4-20-160-A-SRGN 565.4-20-160-B-SRGN 565.4-20-160-A-ELGN 565.4-20-160-B-ELGN 565.4-20-160-A-BLGN 565.4-20-160-B-BLGN 565.4-20-192-A-SWGN 565.4-20-192-B-SWGN 565.4-20-192-A-RSGN 565.4-20-192-B-RSGN 565.4-20-192-A-SRGN 565.4-20-192-B-SRGN 565.4-20-192-A-ELGN 565.4-20-192-B-ELGN 565.4-20-192-A-BLGN 565.4-20-192-B-BLGN 565.4-26-160-A-SWGN 565.4-26-160-B-SWGN 565.4-26-160-A-RSGN 565.4-26-160-B-RSGN 565.4-26-160-A-SRGN 565.4-26-160-B-SRGN 565.4-26-160-A-ELGN 565.4-26-160-B-ELGN 565.4-26-160-A-BLGN 565.4-26-160-B-BLGN 565.4-26-192-A-SWGN 565.4-26-192-B-SWGN 565.4-26-192-A-RSGN 565.4-26-192-B-RSGN 565.4-26-192-A-SRGN 565.4-26-192-B-SRGN 565.4-26-192-A-ELGN 565.4-26-192-B-ELGN 565.4-26-192-A-BLGN 565.4-26-192-B-BL