JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 603 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovi, kierretappi terästä

Valokuva

GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä
ELESA original design
code: ERX.p
Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä
GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DBL - sininen, RAL 5024, kiiltävä GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, kiiltävä GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, kiiltävä GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, kiiltävä GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DRT - punainen, RAL 3000, kiiltävä
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 603, kuten kaikki tuotteet Ergostyle®-valikoimassa, tunnetaan niiden hyvästä tyylistä ja ergonomisesta muodosta.

Kuten kaikki säädettävät lukitusvivut, ne ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä säädöllä. Keskussisäke on kytketty vipuun hammastuksilla, jotka voidaan helposti kytkeä irti.

Vapautuspainike on suunniteltu irtikytkennän helpottamiseksi. Sen käyttö on rajoitettu käyttötarkoituksiin, joissa vipua ei tarvitse purkaa asennusta varten.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • mustanharmaa, matta, samantapainen kuin RAL 7021

Vapautuspainikkeen väri (kiiltävä):

  • mustanharmaa, RAL 7021, kiiltäväDSGDSG
  • oranssi, RAL 2004, kiiltäväDORDOR
  • harmaa, RAL 7035, kiiltäväDGRDGR
  • keltainen, RAL 1021, kiiltäväDGBDGB
  • sininen, RAL 5024, kiiltäväDBLDBL
  • punainen, RAL 3000, kiiltäväDRTDRT
  • vihreä, RAL 6017, kiiltäväDGNDGN

Kierretappi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1l2d2d3h1h2h3h4
Isku
30M 5--101620-------1215,529,56303,5
30M 6--101620253040----1215,529,56303,5
44M 5--101620-------1215,529,5632,53,5
44M 6--10162025304045---1215,529,5632,53,5
63M 6--1016202530354050--151937,58434
63M 8--16202530354045506070151937,58434
63M 10--20405060------151937,58434
78M 8--202530404550556070-1924,54712544
78M 10--2025303540506070--1924,54712544
78M 12--202530354045506070801924,54712544
95M 12M 16-305070-------21,526,554,51364,54,5
108M 12M 14M 16305070-------253054,51165,54,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kierteen pituus l2
Vapautuspainikkeen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,11
plus ALV 0,40 €
brutto 2,51 €
Pyydä toimitusaika
ELESA Code: 234001-C1
Kuvaus: ERX.30-p M5x10-C1
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit