JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovia, holkki ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä
ELESA original design
code: ERX.SST
Vapautuspainikkeen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä
GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DBL - sininen, RAL 5024, kiiltävä GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, kiiltävä GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, kiiltävä GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, kiiltävä GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DRT - punainen, RAL 3000, kiiltävä GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 603.1, kuten kaikki tuotteet Ergostyle®-valikoimassa, tunnetaan niiden hyvästä tyylistä ja ergonomisesta muodosta.

Kuten kaikki säädettävät lukitusvivut, ne ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä säädöllä. Keskussisäke on kytketty vipuun hammastuksilla, jotka voidaan helposti kytkeä irti.

Vapautuspainike on suunniteltu irtikytkennän helpottamiseksi. Sen käyttö on rajoitettu käyttötarkoituksiin, joissa vipua ei tarvitse purkaa asennusta varten.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • mustanharmaa, matta, samantapainen kuin RAL 7021

Vapautuspainikkeen väri:

  • mustanharmaa, RAL 7021, kiiltäväDSGDSG
  • oranssi, RAL 2004, kiiltäväDORDOR
  • harmaa, RAL 7035, kiiltäväDGRDGR
  • keltainen, RAL 1021, kiiltäväDGBDGB
  • sininen, RAL 5024, kiiltäväDBLDBL
  • punainen, RAL 3000, kiiltäväDRTDRT
  • vihreä, RAL 6017, kiiltäväDGNDGN

Kierreholkki
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d2d3h1h2h3h4
Isku
t
min.
30M 51215,529,56303,56
30M 61215,529,56303,510
44M 51215,529,5632,53,56
44M 61215,529,5632,53,510
63M 6151937,5843412
63M 8151937,5843413
78M 81923471254413
78M 101923471254417
95M 1221,526,554,51364,54,520
108M 12253054,51165,54,520

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Vapautuspainikkeen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,10
plus ALV 0,78 €
brutto 4,88 €
Varastossa
ELESA Code: 235101-C2
Kuvaus: ERX.44-SST M5-C2
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090