JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6220 Välikappaleet Teräs

Valokuva

GN 6220 Välikappaleet, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - sisäkierre
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - sisäkierre
GN 6220 Välikappaleet, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - sisäkierre GN 6220 Välikappaleet, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: B - sisäkierre ja kierretappi

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 6220 -välikappaleita käytetään yleensä välitankoina. Niiden avulla osat voidaan kiinnittää kiinnitystason kanssa samansuuntaisella kompensaatiolla. Tyyppiä A käytetään myös liitosmutterina.

Useita välikappaleita käyttämällä voidaan toteuttaa mikä tahansa tarvittava kokonaispituus.

Tekninen eritelmä

  • TeräsST
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6220 Välikappaleet, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Asisäkierre
Bsisäkierre ja kierretappi
Näytä / piilota sarakkeet
dl1 ±0,1
Tyyppi A
läpireikäkierre


Kierteinen pohjareikä
e ≈st
min.
M 2,558101215202530------5,857
M 381012-1520253035404550--6,45,57
M 4101215-20253035404550607080879
M 51215--202530354045506070809,2810
M 61215--20***25***303540455060708011,51012
M 81520--25****3035404550607080-151314
M 102530--35404550607080100--19,51716
Näytä / piilota sarakkeet
dl1 ±0,1
Tyyppi B
e ≈l2st
min.
M 2,58*10*1215202530------5,8657
M 38*10*121520253035404550--6,465,57
M 410*12**15202530354045506070808879
M 512**1520253035404550607080-9,28810
M 615***20253035404550607080--11,5101012
M 820253035404550607080---15141314
M 10253035404550607080100---19,5161716
* t min. = 5

** t min. = 7

*** t min. = 10

**** t min. = 12

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Kierre d
Pituus l1 (tyyppi A: läpireikäkierre)
Pituus l1 (tyyppi A: Kierteinen pohjareikä)
Pituus l1 (tyyppi B)
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,22
plus ALV 0,04 €
brutto 0,26 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 6220-ST-M2,5-5-AGN 6220-ST-M2,5-8-AGN 6220-ST-M2,5-10-AGN 6220-ST-M2,5-12-AGN 6220-ST-M2,5-15-AGN 6220-ST-M2,5-20-AGN 6220-ST-M2,5-25-AGN 6220-ST-M2,5-30-AGN 6220-ST-M2,5-8-BGN 6220-ST-M2,5-10-BGN 6220-ST-M2,5-12-BGN 6220-ST-M2,5-15-BGN 6220-ST-M2,5-20-BGN 6220-ST-M2,5-25-BGN 6220-ST-M2,5-30-BGN 6220-ST-M3-8-AGN 6220-ST-M3-10-AGN 6220-ST-M3-12-AGN 6220-ST-M3-15-AGN 6220-ST-M3-20-AGN 6220-ST-M3-25-AGN 6220-ST-M3-30-AGN 6220-ST-M3-35-AGN 6220-ST-M3-40-AGN 6220-ST-M3-45-AGN 6220-ST-M3-50-AGN 6220-ST-M3-8-BGN 6220-ST-M3-10-BGN 6220-ST-M3-12-BGN 6220-ST-M3-15-BGN 6220-ST-M3-20-BGN 6220-ST-M3-25-BGN 6220-ST-M3-30-BGN 6220-ST-M3-35-BGN 6220-ST-M3-40-BGN 6220-ST-M3-45-BGN 6220-ST-M3-50-BGN 6220-ST-M4-10-AGN 6220-ST-M4-12-AGN 6220-ST-M4-15-AGN 6220-ST-M4-20-AGN 6220-ST-M4-25-AGN 6220-ST-M4-30-AGN 6220-ST-M4-35-AGN 6220-ST-M4-40-AGN 6220-ST-M4-45-AGN 6220-ST-M4-50-AGN 6220-ST-M4-60-AGN 6220-ST-M4-70-AGN 6220-ST-M4-80-AGN 6220-ST-M4-10-BGN 6220-ST-M4-12-BGN 6220-ST-M4-15-BGN 6220-ST-M4-20-BGN 6220-ST-M4-25-BGN 6220-ST-M4-30-BGN 6220-ST-M4-35-BGN 6220-ST-M4-40-BGN 6220-ST-M4-45-BGN 6220-ST-M4-50-BGN 6220-ST-M4-60-BGN 6220-ST-M4-70-BGN 6220-ST-M4-80-BGN 6220-ST-M5-20-AGN 6220-ST-M5-25-AGN 6220-ST-M5-30-AGN 6220-ST-M5-35-AGN 6220-ST-M5-40-AGN 6220-ST-M5-45-AGN 6220-ST-M5-50-AGN 6220-ST-M5-60-AGN 6220-ST-M5-70-AGN 6220-ST-M5-80-AGN 6220-ST-M5-12-AGN 6220-ST-M5-15-AGN 6220-ST-M5-12-BGN 6220-ST-M5-15-BGN 6220-ST-M5-20-BGN 6220-ST-M5-25-BGN 6220-ST-M5-30-BGN 6220-ST-M5-35-BGN 6220-ST-M5-40-BGN 6220-ST-M5-45-BGN 6220-ST-M5-50-BGN 6220-ST-M5-60-BGN 6220-ST-M5-70-BGN 6220-ST-M5-80-BGN 6220-ST-M6-12-AGN 6220-ST-M6-15-AGN 6220-ST-M6-20-AGN 6220-ST-M6-25-AGN 6220-ST-M6-30-AGN 6220-ST-M6-35-AGN 6220-ST-M6-40-AGN 6220-ST-M6-45-AGN 6220-ST-M6-50-AGN 6220-ST-M6-60-AGN 6220-ST-M6-70-AGN 6220-ST-M6-80-AGN 6220-ST-M6-15-BGN 6220-ST-M6-20-BGN 6220-ST-M6-25-BGN 6220-ST-M6-30-BGN 6220-ST-M6-35-BGN 6220-ST-M6-40-BGN 6220-ST-M6-45-BGN 6220-ST-M6-50-BGN 6220-ST-M6-60-BGN 6220-ST-M6-70-BGN 6220-ST-M6-80-BGN 6220-ST-M8-15-AGN 6220-ST-M8-20-AGN 6220-ST-M8-25-AGN 6220-ST-M8-30-AGN 6220-ST-M8-35-AGN 6220-ST-M8-40-AGN 6220-ST-M8-45-AGN 6220-ST-M8-50-AGN 6220-ST-M8-60-AGN 6220-ST-M8-70-AGN 6220-ST-M8-80-AGN 6220-ST-M8-20-BGN 6220-ST-M8-25-BGN 6220-ST-M8-30-BGN 6220-ST-M8-35-BGN 6220-ST-M8-40-BGN 6220-ST-M8-45-BGN 6220-ST-M8-50-BGN 6220-ST-M8-60-BGN 6220-ST-M8-70-BGN 6220-ST-M8-80-BGN 6220-ST-M10-25-AGN 6220-ST-M10-30-AGN 6220-ST-M10-35-AGN 6220-ST-M10-40-AGN 6220-ST-M10-45-AGN 6220-ST-M10-50-AGN 6220-ST-M10-60-AGN 6220-ST-M10-70-AGN 6220-ST-M10-80-AGN 6220-ST-M10-100-AGN 6220-ST-M10-25-BGN 6220-ST-M10-30-BGN 6220-ST-M10-35-BGN 6220-ST-M10-40-BGN 6220-ST-M10-45-BGN 6220-ST-M10-50-BGN 6220-ST-M10-60-BGN 6220-ST-M10-70-BGN 6220-ST-M10-80-BGN 6220-ST-M10-100-B