JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 862.1 Lukitsimet Teräs, pneumaattiset, manuaalisella lisätoiminnolla

Valokuva

GN 862.1 Lukitsimet, teräs, pneumaattiset, manuaalisella lisätoiminnolla Tyyppi: APVS - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
Tyyppi: APVS - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
GN 862.1 Lukitsimet, teräs, pneumaattiset, manuaalisella lisätoiminnolla Tyyppi: APVS - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 862.1 Lukitsimet, teräs, pneumaattiset, manuaalisella lisätoiminnolla Tyyppi: CPVS - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1 GN 862.1 Lukitsimet, teräs, pneumaattiset, manuaalisella lisätoiminnolla Tyyppi: EPVS - Kiinteä kiinnitysvarsi

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lukitsimet GN 862.1 on valmistettu samalla rakenteella kuin GN 862.

Näiden lukitsimien erityispiirteenä on se, että niitä voidaan käyttää kahdella tasolla, ja myös manuaalisesti käsikahvalla. Ne voidaan esimerkiksi sulkea manuaalisesti, ja sen jälkeen kaikki lukitsimet voidaan avata paineilmatoiminnolla.

Mekaanisten osien ja ilmasylinterien pitkän käyttöiän varmistamiseksi käyttöpaineen ei tulisi ylittää 6 baarin arvoa.

GN 862.1 -lukitsimissa on standardiosana magneettimäntä. Yhdessä antureiden GN 3380 kanssa voidaan tunnistaa pääteasento ja generoitua impulssia voidaan käyttää sähköisen signaalin lähettämiseen.

Tekninen eritelmä

Peltiosat
pintakarkaistu teräs C 10
sinkitty, sinipassivoitu


Laakeritapit karkaistu


Laakeriholkit
pintakarkaistu


Ilmasylinterin laakeritapit
pintakarkaistu


Kaksoistoimintainen ilmasylinteri
enimmäispaine 6 baaria


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kiinteä, muovattu muoviholkki kahvassa
punainen, öljynkestävä


Karakokoonpano GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 862.1 Lukitsimet, teräs, pneumaattiset, manuaalisella lisätoiminnolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

APVSHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
CPVSHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
EPVSKiinteä kiinnitysvarsi

Koodi

MMagneettimäntä
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
FS N
Lukitus
voima 6 baarissa ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Compressed
air connections
Sisäpuoli-Ø
liitos
putki
eh1h2h3h4 ≈
2302200126040583846518,5M 86,5G 1/8441,5302871830
33026001800457052,5567910,5M 108,5G 1/4652,53631082237
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh5l1 ≈
Tyyppi APVS
Tyyppi CPVS

Tyyppi EPVS
l2 ≈l3
maks.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Tyyppi APVS
Tyyppi CPVS

Tyyppi EPVS
s1s2s3w
Säädettävä
väli
23063153155678168261416111614,210410535,5620
330801821847291773016281930201211233,56,5719

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi



Koodi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
249,97
plus ALV 47,49 €
brutto 297,46 €
Varastossa
Paino: 1,350 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).