JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650 Öljytasonilmaisimet

Valokuva

GN 650 Öljytasonilmaisimet, muovi / ruuvi ruostumatonta terästä Tyyppi: B - lämpömittarilla
ELESA original design
code: HCX.
Tyyppi: B - lämpömittarilla
GN 650 Öljytasonilmaisimet, muovi / ruuvi ruostumatonta terästä Tyyppi: B - lämpömittarilla GN 650 Öljytasonilmaisimet, muovi / ruuvi ruostumatonta terästä Tyyppi: A - neutraalilla kontrastinäytöllä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 650 -öljyntasonilmaisimien erityispiirteenä on se, että nesteen pinta näkyy myös sivulta.

Polyamidirunko käsittää kaksi osaa, jotka on ultraäänihitsattu yhteen. Öljytasonilmaisimet on ilmanpainetestattu yksitellen vuotojen varalta 3 baarissa.

GN 650 -öljytasonilmaisimia voidaan käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Paineenkestävyyttä mittaavien painetestien tulokset ovat saatavissa.

Kontrastinäyttönä käytetään valkoiseksi lakattua alumiinikaistaa, joka näyttää merkintäviivat tai lämpötila-asteikon. Asteikko on suojatoimenpiteenä sijoitettu nestepylvään taakse ja sen ulkopuolelle.

Öljytasonilmaisimien muoto mahdollistaa suurentavan vaikutuksen, jolloin asteikkoa on helpompi lukea.

Tekninen eritelmä

Runko
Muovi
kristallinkirkas polyamidi
(PA 6-T)

  • vanhenemista kestävä
  • suuri mekaaninen lujuus
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • liuottimia kestävä,
    mutta ei sovellu alkoholille
  • vältä kosketusta kuumaan veteen

Kontrastipinta
Alumiini

  • valkoiseksi lakattu
  • kahdella mustalla merkintäviivalla / asteikolla

O-renkaat
Kumi NBR (Perbunan®)


Kiristysruuvi, kuusiomutteri, hammastettu lukitusaluslevy
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tilauksesta

Öljytasonilmaisimet GN 650 (AR)
soveltuvat alkoholille

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 650 Öljytasonilmaisimet, muovi / ruuvi ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aneutraalilla kontrastinäytöllä
Blämpömittarilla
Näytä / piilota sarakkeet
l1dbl2l3l4l5l6l7s ≈
maks. seinän paksuus
Lämpömittarin asteikko

°F
76M 102721401061815161220 ... 10068 ... 210
127M 12312380161231717120 ... 10032 ... 210
254M 123521203290261818120 ... 10032 ... 210

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ruuvien etäisyys l1
Tyyppi


Asennustiedot

Drawing mounting information GN 650

GN 650 -öljyntasonilmaisimien asentaminen on hyvin helppoa ja taloudellista. Siihen tarvitaan kaksi porausta Ø 10,5 ja/tai Ø 12,5  mm l1 etäisyydellä astian seinämään. Öljyntasonilmaisimen voi asentaa myös suoraan, toisin sanoen ilman mutteria, jos astian seinämässä on sopiva kierre.
Kaikki asentamiseen tarvittavat erilliset osat sisältyvät toimitukseen: kiristysruuvit porauksineen öljyä varten, kuusiomutterit, O-renkaat ja hammastetut lukitusaluslevyt varmistukseksi. Jotta tiivistäminen O-renkailla onnistuisi täydellisesti, ruuvien ei tule olla liian tiukasti kiristettyjä (maks. 12 Nm). Tiivistepinnan suositeltu karkeus RA = 3 μm.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,19
plus ALV 4,03 €
brutto 25,22 €
Varastossa
ELESA Code: 11347-R
Kuvaus: HCX.76/T-AR-M10
Paino: 0,085 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261029
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit