JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666 Putkikahvat Putki alumiinia / ruostumatonta terästä, kahvan jalat muovi

Valokuva

GN 666 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 666 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 666 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 666 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: ELG - anodisoitu, luonnonvärinen GN 666 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: NG - hiottu, matta, kiiltävä pinta GN 666 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: WS - valkoinen, RAL 9002, matta viimeistely
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 666 -putkikahvat ovat ihanteellinen valinta moniin eri käyttötarkoituksiin niiden laajan mallivalikoiman ja klassisen muotoilun ansiosta.

Modulaarisen rakenteen ansiosta saatavissa on erityispituuksia myös suhteellisen pieninä määrinä. Suuria kahvan pituuksia voidaan tukea lisäjaloilla.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki
Seinän paksuus 1,5 mm

  • Alumiini
    • muovipinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
      Kahvan jalat / suojakannet, musta, matta
    • muovipinnoitettu
      valkoinen, RAL 9002, matta viimeistelyWSWS, samantapainen
      Kahvan jalat / suojakannet, valkoinen, matta
      (vain mallille d2 = M8)
    • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
      Kahvan jalat / suojakannet, musta, matta
    • anodisoitu, luonnonvärinenELGELG
      Kahvan jalat / suojakannet, vaaleanharmaat, matta
  • Ruostumaton teräs AISI 304
    hiottu, matta, kiiltävä pintaNGNG
    Kahvan jalat / suojakannet, musta, matta

Kahvan jalat
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila enintään 100 °C
  • Kierreholkki teräs, sinkitty

Suojakannet
Muovi, termoplastinen elastomeeri (TPE)


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 666 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1 ±0,5bhl2l3l4t min.
M6

M8
30M 6M 820018602301702651215
30M 6M 825018602802203151215
30M 6M 830018603302703651215
30M 6M 835018603803204151215
30M 6M 840018604303704651215
30M 6M 850018605304705651215
30M 6M 860018606305706651215

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Materiaali / Pinta
EL
ELG
NG
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,19
plus ALV 3,65 €
brutto 22,84 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,39 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,219 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 666-30-M8-200-SWGN 666-30-M8-200-ELGN 666-30-M8-200-ELGGN 666-30-M8-200-NGGN 666-30-M8-200-WSGN 666-30-M6-200-SWGN 666-30-M6-200-ELGN 666-30-M6-200-ELGGN 666-30-M6-200-NGGN 666-30-M8-250-SWGN 666-30-M8-250-ELGN 666-30-M8-250-ELGGN 666-30-M8-250-NGGN 666-30-M8-250-WSGN 666-30-M6-250-SWGN 666-30-M6-250-ELGN 666-30-M6-250-ELGGN 666-30-M6-250-NGGN 666-30-M8-300-SWGN 666-30-M8-300-ELGN 666-30-M8-300-ELGGN 666-30-M8-300-NGGN 666-30-M8-300-WSGN 666-30-M6-300-SWGN 666-30-M6-300-ELGN 666-30-M6-300-ELGGN 666-30-M6-300-NGGN 666-30-M8-350-SWGN 666-30-M8-350-ELGN 666-30-M8-350-ELGGN 666-30-M8-350-NGGN 666-30-M8-350-WSGN 666-30-M6-350-SWGN 666-30-M6-350-ELGN 666-30-M6-350-ELGGN 666-30-M6-350-NGGN 666-30-M8-400-SWGN 666-30-M8-400-ELGN 666-30-M8-400-ELGGN 666-30-M8-400-NGGN 666-30-M8-400-WSGN 666-30-M6-400-SWGN 666-30-M6-400-ELGN 666-30-M6-400-ELGGN 666-30-M6-400-NGGN 666-30-M8-500-SWGN 666-30-M8-500-ELGN 666-30-M8-500-ELGGN 666-30-M8-500-NGGN 666-30-M8-500-WSGN 666-30-M6-500-SWGN 666-30-M6-500-ELGN 666-30-M6-500-ELGGN 666-30-M6-500-NGGN 666-30-M8-600-SWGN 666-30-M8-600-ELGN 666-30-M8-600-ELGGN 666-30-M8-600-NGGN 666-30-M8-600-WSGN 666-30-M6-600-SWGN 666-30-M6-600-ELGN 666-30-M6-600-ELGGN 666-30-M6-600-NG