GN 366 Ovaaliputkikahvat Putki alumiini, kahvan jalat muovi

Pinta: ELG - anodisoitu, luonnonvärinen

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 366 -ovaaliputkikahvojen tyypillinen muotoilu: Putki ja kahvan jalka on valmistettu samasta ellipsin muotoisesta profiilista.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki
Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    Kahvan jalat / suojat, musta, matta
  • anodisoitu, luonnonvärinenELSELS
    Kahvan jalat / suojat, musta, matta
  • anodisoitu, luonnonvärinenELGELG
    Kahvan jalat / suojat, vaaleanharmaa, matta

Kahvan jalat / suojat
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila enintään 100 °C

Holkki
Teräs, sinkitty


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 366 Ovaaliputkikahvat, alumiini / muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
bdl1 ±0,5ahl2l3l4t
min.
36M 6M 8200245723616429015
36M 6M 8250245728621434015
36M 6M 8300245733626439015
36M 6M 8400245743636449015
36M 6M 8500245753646459015
36M 6M 8600245763656469015

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta b
Kierre d
Pituus l1
Pinta
ELG
ELS
SW
Kahvan läpimitta b
Kierre d
Pituus l1
Pinta
ELG
ELS
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
27,02
plus ALV 5,13 €
brutto 32,15 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,99 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,345 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 366-36-M6-200-SWGN 366-36-M6-200-ELSGN 366-36-M6-200-ELGGN 366-36-M8-200-SWGN 366-36-M8-200-ELSGN 366-36-M8-200-ELGGN 366-36-M6-250-SWGN 366-36-M6-250-ELSGN 366-36-M6-250-ELGGN 366-36-M8-250-SWGN 366-36-M8-250-ELSGN 366-36-M8-250-ELGGN 366-36-M6-300-SWGN 366-36-M6-300-ELSGN 366-36-M6-300-ELGGN 366-36-M8-300-SWGN 366-36-M8-300-ELSGN 366-36-M8-300-ELGGN 366-36-M6-400-SWGN 366-36-M6-400-ELSGN 366-36-M6-400-ELGGN 366-36-M8-400-SWGN 366-36-M8-400-ELSGN 366-36-M8-400-ELGGN 366-36-M6-500-SWGN 366-36-M6-500-ELSGN 366-36-M6-500-ELGGN 366-36-M8-500-SWGN 366-36-M8-500-ELSGN 366-36-M8-500-ELGGN 366-36-M6-600-SWGN 366-36-M6-600-ELSGN 366-36-M6-600-ELGGN 366-36-M8-600-SWGN 366-36-M8-600-ELSGN 366-36-M8-600-ELG