JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.1 Putkikahvat Putki alumiinia / ruostumatonta terästä, kahvan jalat muovi

Valokuva

GN 666.1 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen
Materiaali / Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen
GN 666.1 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 666.1 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: ELG - anodisoitu, luonnonvärinen GN 666.1 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: NG - hiottu, matta, kiiltävä pinta GN 666.1 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 666.1 -putkikahvat ovat ihanteellinen valinta moniin eri käyttötarkoituksiin niiden laajan mallivalikoiman ja klassisen muotoilun ansiosta.

Toimitukseen sisältyvillä asennusruuveilla asennuksen voi tehdä sekä käyttäjän puolelta että takapuolelta. Samanpituisia GN 666.1 ja GN 666 -putkikahvoja voi käyttää myös kaksoisasennukseen, esim. liukuovissa.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki
Seinän paksuus 1,5 mm

  • Alumiini
    • muovipinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
      Kahvan jalat / suojakannet, musta, matta
    • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
      Kahvan jalat / suojakannet, musta, matta
    • anodisoitu, luonnonvärinenELGELG
      Kahvan jalat / suojakannet, vaaleanharmaat, matta
  • Ruostumaton teräs AISI 304
    hiottu, matta, kiiltävä pintaNGNG
    Kahvan jalat / suojakannet, musta, matta

Kahvan jalat
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila enintään 100 °C
  • Kierreholkki teräs, sinkitty

Suojakannet
Muovi, termoplastinen elastomeeri (TPE)


Kiinnityssarja

  • Kuusiokoloruuvi ISO 4762
    Teräs, sinkitty
    • musta passivoitu mallit SW / EL / NG
    • sinipassivoitu mallit ELG
  • Kuusiomutterit DIN 4032-M8
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu
  • Aluslevyt DIN 125

Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 666.1 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1 ±0,5bd2hl2l3l4l5l6l7
maks.
3020018M 86023017026585178,5
3025018M 86028022031585178,5
3030018M 86033027036585178,5
3040018M 86043037046585178,5
3050018M 86053047056585178,5
3060018M 86063057066585178,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Materiaali / Pinta
EL
ELG
NG
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
24,26
plus ALV 4,61 €
brutto 28,87 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,39 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,247 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 666.1-30-200-SWGN 666.1-30-200-ELGN 666.1-30-200-ELGGN 666.1-30-200-NGGN 666.1-30-250-SWGN 666.1-30-250-ELGN 666.1-30-250-ELGGN 666.1-30-250-NGGN 666.1-30-300-SWGN 666.1-30-300-ELGN 666.1-30-300-ELGGN 666.1-30-300-NGGN 666.1-30-400-SWGN 666.1-30-400-ELGN 666.1-30-400-ELGGN 666.1-30-400-NGGN 666.1-30-500-SWGN 666.1-30-500-ELGN 666.1-30-500-ELGGN 666.1-30-500-NGGN 666.1-30-600-SWGN 666.1-30-600-ELGN 666.1-30-600-ELGGN 666.1-30-600-NG