JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.4 Pyöreärunkoiset kaarikahvat Putki alumiinia / ruostumatonta terästä, kahvan jalat muovi

Valokuva

GN 666.4 Pyöreärunkoiset kaarikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 666.4 Pyöreärunkoiset kaarikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 666.4 Pyöreärunkoiset kaarikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 666.4 Pyöreärunkoiset kaarikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: ES - anodisoitu, luonnonvärinen GN 666.4 Pyöreärunkoiset kaarikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: NG - hiottu, matta, kiiltävä pinta
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 666.4 -pyöreärunkoiset kaarikahvat edustavat kaarevan mallinsa ansiosta nykyaikaista konesuunnittelua.

Käytetty tuotantomenetelmä mahdollistaa erityisratkaisujen toteuttamisen, esim. erilaisella kaaren säteellä tai erilaisilla jalkojen pituuksilla.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki
Seinän paksuus 1,5 mm

  • Alumiini
    • muovipinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
      Kahvan jalat / suojakannet, musta, matta
    • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
      Kahvan jalat / suojakannet, musta, matta
    • anodisoitu, luonnonvärinenESES
      Kahvan jalat hopea / suojakannet, vaaleanharmaat, matta
  • Ruostumaton teräs AISI 304
    hiottu, matta, kiiltävä pintaNGNG
    Kahvan jalat / suojakannet, musta, matta

Kahvan jalat
Alumiini

  • Muovipinnoitettu, teksturoitu viimeistely
    • musta, RAL 9005 mallit SW / EL / NG
    • silber, RAL 9006 mallit ES
  • Kierreholkki
    teräs, sinkitty

Suojakannet
Muovi, termoplastinen elastomeeri (TPE)

  • musta, matta mallit SW / EL / NG
  • vaaleanharmaa, matta mallit ES

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 666.4 Pyöreärunkoiset kaarikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1 ±1bhl2l3l4t
min.
30M 6M 8400229044036048015
30M 6M 8500229454046058015
30M 6M 8600229864056068015

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Materiaali / Pinta
EL
ES
NG
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
68,17
plus ALV 12,95 €
brutto 81,12 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,34 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,361 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 666.4-30-M6-400-SWGN 666.4-30-M6-400-ELGN 666.4-30-M6-400-ESGN 666.4-30-M6-400-NGGN 666.4-30-M8-400-SWGN 666.4-30-M8-400-ELGN 666.4-30-M8-400-ESGN 666.4-30-M8-400-NGGN 666.4-30-M6-500-SWGN 666.4-30-M6-500-ELGN 666.4-30-M6-500-ESGN 666.4-30-M6-500-NGGN 666.4-30-M8-500-SWGN 666.4-30-M8-500-ELGN 666.4-30-M8-500-ESGN 666.4-30-M8-500-NGGN 666.4-30-M6-600-SWGN 666.4-30-M6-600-ELGN 666.4-30-M6-600-ESGN 666.4-30-M6-600-NGGN 666.4-30-M8-600-SWGN 666.4-30-M8-600-ELGN 666.4-30-M8-600-ESGN 666.4-30-M8-600-NG