GN 665 Kaarikädensijat Alumiini

Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Kaarikädensija
Alumiini
muovipinnoitettu

  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Päätykappaleet
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely


Vaarnaruuvit
Teräs, vetolujuusluokka 5.8
sinkitty, sinipassivoitu


Kuusiomutterit ISO 4032-M8
Teräs, sinkitty


Aluslevyt DIN 125
Teräs, sinkitty


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 665 Kaarikädensijat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b1l1 ±0,25ab2dh -1l2l3l4l5
maks.
263501714M 869526328189,5
264501714M 869632428189,5

Koonti ja hinta

Kahvan leveys b1
Pituus l1
Pinta
SR
SW
Kahvan leveys b1
Pituus l1
Pinta
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
40,36
plus ALV 7,67 €
brutto 48,03 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,48 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,620 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 665-26-350-SWGN 665-26-350-SRGN 665-26-450-SWGN 665-26-450-SR