JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.1 Jousisalvat Ruostumaton teräs, hitsattavat

Valokuva

GN 722.1 Jousisalvat, ruostumaton teräs, hitsattavat Tyyppi: R - Pyöreä, salpa niitattu, ei irrotettava
Tyyppi: R - Pyöreä, salpa niitattu, ei irrotettava
GN 722.1 Jousisalvat, ruostumaton teräs, hitsattavat Tyyppi: R - Pyöreä, salpa niitattu, ei irrotettava GN 722.1 Jousisalvat, ruostumaton teräs, hitsattavat Tyyppi: A - Neliö, salpa niitattu, ei irrotettava GN 722.1 Jousisalvat, ruostumaton teräs, hitsattavat Tyyppi: AU - Neliö, salpa ruuvattu, irrotettava GN 722.1 Jousisalvat, ruostumaton teräs, hitsattavat Tyyppi: RU - Pyöreä, salpa ruuvattu, irrotettava
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 722.1 -jousisalvoissa jousitappi vedetään sisään ohjaimen kaaren yli, kun salpaa käännetään 180º. Kaaren yläosassa olevan uran ansiosta salpa pysyy paikallaan, jos jousitapin ulostyöntyminen tulee väliaikaisesti estää. Ruostumaton A4-versio sopii käytettäväksi erityisen aggressiivisissa ympäristöissä.

Jousitapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös hitsaamisen jälkeen, korroosiosuojakerroksen lisäämisen jälkeen tai kontaminaatiotapauksissa.

Hitsauskiinnitykseen suositellaan erityisesti kokoonpanematonta AU-tyyppiä, jotta vältetään kuumenemisesta johtuvat jousen ja jousitapin materiaalin mikrorakenteen muutokset. Tässä tapauksessa indeksitappi kootaan vasta hitsatun ohjaimen pintakäsittelyn jälkeen.

Tekninen eritelmä

  • Ohjain
    Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluA4 AISI 316
    hitsattava

  • Salpa
    Ruostumaton teräs AISI 316

  • Jousitappi
    Ruostumaton teräs AISI 316

  • Jousi
    Ruostumaton teräs AISI 316Ti

Uppokantaruuvilla
Ruostumaton teräs


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 722.1 Jousisalvat, ruostumaton teräs, hitsattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ANeliö, salpa niitattu, ei irrotettava
AUNeliö, salpa ruuvattu, irrotettava
RPyöreä, salpa niitattu, ei irrotettava
RUPyöreä, salpa ruuvattu, irrotettava
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi A / AU
Tappi -0,05/-0,25
Reikä +0,1/+0,3
d1
Tyyppi R / RU
Tappi -0,05/-0,25
Reikä +0,2/+0,4
s
Tyyppi A / AU
d2
Tyyppi R / RU
l1l2l3l4A/F
Tyyppi AU / RU
Jousikuorma N ≈
alussa
lopussa
882020541435372,51435
10102020541435372,51435
12122020541435372,51435
14142020541435372,51435
161630308320545542270
202030308320545542270

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Neliöreikä s (Tyyppi A / AU)
Läpimitta d2 (Tyyppi R / RU)
Tyyppi




Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,72
plus ALV 3,37 €
brutto 21,09 €
Varastossa
Paino: 0,146 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 722.1-8-20-A-A4GN 722.1-8-20-AU-A4GN 722.1-8-20-R-A4GN 722.1-8-20-RU-A4GN 722.1-10-20-A-A4GN 722.1-10-20-AU-A4GN 722.1-10-20-R-A4GN 722.1-10-20-RU-A4GN 722.1-12-20-A-A4GN 722.1-12-20-AU-A4GN 722.1-12-20-R-A4GN 722.1-12-20-RU-A4GN 722.1-14-20-A-A4GN 722.1-14-20-AU-A4GN 722.1-14-20-R-A4GN 722.1-14-20-RU-A4GN 722.1-16-30-A-A4GN 722.1-16-30-AU-A4GN 722.1-16-30-R-A4GN 722.1-16-30-RU-A4GN 722.1-20-30-A-A4GN 722.1-20-30-AU-A4GN 722.1-20-30-R-A4GN 722.1-20-30-RU-A4