JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725 U-kahvat havaittava, FDA-määräysten mukainen muovi

Valokuva

GN 725 U-kahvat, havaittava FDA-määräysten mukainen muovi Materiaali / Pinta: VDB - visuaalisesti havaittava, sininen, RAL 5005, matta viimeistely
Original design
code: M.643-SST-VD/MD
Materiaali / Pinta: VDB - visuaalisesti havaittava, sininen, RAL 5005, matta viimeistely
GN 725 U-kahvat, havaittava FDA-määräysten mukainen muovi Materiaali / Pinta: VDB - visuaalisesti havaittava, sininen, RAL 5005, matta viimeistely GN 725 U-kahvat, havaittava FDA-määräysten mukainen muovi Materiaali / Pinta: MDB - metalli havaittava, sininen, RAL 5001, matta viimeistely
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Havaittavista-muoveista-valmistetut-standardiosat

Havaittavista muoveista valmistettujen standardiosien tuoteperhe

Visuaalisesti havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista. Sinisen värin ansiosta ihmissilmä havaitsee ne erityisen helposti, ja myös optiset seurantajärjestelmät havaitsevat ne helposti, mikä on ehkä vielä tärkeämpää.
Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista, joka sisältää lisäaineita, kuten rautaoksidia. Tämän johdosta metallinilmaisimet havaitsevat ne alkaen 0,125 cm³ hiukkasmäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös piilossa oleva muovisirut voidaan havaita.
Kaikki havaittavista muoveista valmistetut standardiosat on valmistettu FDA-määräysten mukaisesti muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 vaatimusten mukaisesti.

Näytä kaikki havaittavat standardiosat
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 725 -U-kahvat on valmistettu sinisestä muovigranulaatista, joka on FDA-määräysten mukainen FDA CRF.21, sekä EU 10/2011 säädösten mukainen, sekä visuaalisesti havaittavissa ja metallin osalta havaittavissa.

Sininen väri on ihmisen silmälle erityisen helppo nähdä, ja se havaitaan helposti myös optisilla seurantajärjestelmillä. Näin tuotantoprosessia on helpompi seurata esimerkiksi elintarviketuotannossa siten, että prosessi voidaan keskeyttää, jos vierasesineitä havaitaan.

MDB-tyyppinen muovi sisältää myös metallinilmaisimella havaittavia lisäaineita. Metallinilmaisimet havaitsevat materiaalin alkaen 0,125 cm³ hiukkasmäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös piilossa oleva muovisirut voidaan havaita.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • lasikuituvahvistettu
    • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
    • FDA-määräysten mukainen muovigranulaatti
    • sininen, RAL 5005, matta
    • visuaalisesti havaittava, sininen, RAL 5005, matta viimeistelyVDBVDB

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • lasikuituvahvistettu
    • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
    • FDA-määräysten mukainen muovigranulaatti
    • metallinilmaisimella havaittava lisäaine
    • sininen, RAL 5001, matta
    • metalli havaittava, sininen, RAL 5001, matta viimeistelyMDBMDB

  • Kierreholkki
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 725 U-kahvat, havaittava FDA-määräysten mukainen muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus ldabht min.
117 ± 0,5M 815254913
179 ± 1M 816275713

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Pituus l
Kierre d
Materiaali / Pinta
MDB
VDB

Visuaalisesti havaittavat standardiosat

Visuaalisesti havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista.
Sinisen värin ansiosta ihmissilmä havaitsee ne erityisen helposti, ja myös optiset seurantajärjestelmät havaitsevat ne helposti, mikä on ehkä vielä tärkeämpää. Sinistä väriä esiintyy erittäin harvoin maito- ja lihatuotteissa tai useimmilla muilla elintarviketuotannon aloilla, minkä takia se erottuu niin selkeästi.
Näin elintarviketuotantoon vahingossa joutuneet kokonaiset standardiosat tai niiden kappaleet voidaan havaita helposti ja luotettavasti. Lisäksi standardiosiin ja käyttölaitteisiin jääneet kontaminoivat ainekset ja elintarvikkeiden jäänteet havaitaan helpommin värikontrastin ansiosta.
Kaikki visuaalisesti havaittavat muoviset standardiosat on valmistettu FDA CFR.21- ja EU 10/2011 -määräykset täyttävästä muovigranulaatista, ja niitä voidaan siten käyttää turvallisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin ja lääkevalmisteiden tuotannossa.

Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat

Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista, joka sisältää lisäaineita, kuten rautaoksidia.
Tämän johdosta metallinilmaisimet havaitsevat ne alkaen 0,125 cm3 hiukkasmäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös piilossa oleva muovisirut voidaan havaita. Sininen väri lisää myös visuaalista havaittavuutta. Metallinilmaisimen kalibrointi on tärkeää muistaa, sillä kontaminaatiovaarassa olevat tuotteet ja niiden sisältämä kosteus voivat vaikuttaa ilmaisimen suorituskykyyn.
Lisäksi metallinilmaisimilla havaittavat muoviset standardiosat on myös valmistettu FDA CFR.21- ja EU 10/2011 -määräykset täyttävästä muovigranulaatista, ja niitä voidaan näin ollen käyttää turvallisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin ja lääkevalmisteiden tuotannossa.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,04
plus ALV 2,48 €
brutto 15,52 €
Varastossa
ELESA Code: 194113
Kuvaus: M.643/140-117-SST-M8-VD
Paino: 0,070 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 725-117-M8-VDBGN 725-117-M8-MDBGN 725-179-M8-VDBGN 725-179-M8-MDB