JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 726 Säätönupit Alumiini

Valokuva

GN 726 Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu Tyyppi: M - Suojus osoitinpisteellä
Tunnistenro.: 1 - vaarnaruuvilla
Tyyppi: M - Suojus osoitinpisteellä
Tunnistenro.: 1 - vaarnaruuvilla
GN 726 Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu Tyyppi: M - Suojus osoitinpisteellä
Tunnistenro.: 1 - vaarnaruuvilla GN 726 Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu Tyyppi: M - Suojus osoitinpisteellä
Tunnistenro.: 2 - kauluksella GN 726 Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu Tyyppi: N - Suojus sileä
Tunnistenro.: 1 - vaarnaruuvilla GN 726 Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu Tyyppi: N - Suojus sileä
Tunnistenro.: 2 - kauluksella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 726 -säätönuppien vaaleanharmaa kansi suojelee kiinnityskomponentteja ja akselin päätä. Kansi sopii myös logon ja muiden symbolien kiinnittämiseen.

Valmistaminen ekstruusioalumiinista mahdollistaa yksilöityjen ratkaisujen valmistamisen olemassa olevilla läpimitoilla suhteellisen alhaisin kustannuksin.

Tekninen eritelmä

Alumiini
anodisoitu, musta


Keskiön suojus
Muovi, vaaleanharmaa


Kaulus / kuusiomutteri
Messinki


Ruostumaton teräs - vaarnaruuvi DIN 916
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 726 Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NSuojus sileä
MSuojus osoitinpisteellä

Tunnistenro.

1vaarnaruuvilla
2kauluksella
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H8
Reikä
d3
Kaulus
d4d5d6h1h2h3Pituus lt
22B 5--1614M 41594,35-
27B 6-Z 62018M 417114,35,514
34B 6B 8Z 82523M 520144,2717
42B 8B 10Z 103230M 5231748,520

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Reikä d2 (tunnus nro. 1)
Reikä d3 (tunnus nro. 2)
Tyyppi


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,43
plus ALV 1,03 €
brutto 6,46 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,07 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090