JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731 Upotettavat kahvat Muovi, napsautettava tyyppi

Valokuva

GN 731 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
Original design
code: EPR-PF/ EPR-PF-IP
Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
GN 731 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely GN 731 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi Väri: WS - valkoinen, RAL 9002, matta viimeistely
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Upotettavien GN 731 -kahvojen muotoilu kuuluu Ergostyle®-tuoteperheeseen.

Kotelon tiivisteellä varustetut upotettavat kahvat (tunnistenro. 2) ehkäisevät lian tai nesteen pääsyn kotelon sisään.

Asennukseen ei tarvita ruuveja.

Kuormituskapasiteettien F1 ja F2 arvot on testattu seinän paksuudella s = 1,5 mm.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
  • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelySGSG
  • valkoinen, RAL 9002, matta viimeistelyWSWS

Kotelon tiiviste mallit tunnistenro. 2
PU -vaahto (polyuretaani)


Suojausluokka IP 65


RoHS

Tilauksesta

  • Muovi (SV), tsestään sammuva

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 731 Upotettavat kahvat, napsautettava tyyppi, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1ilman tiivistettä
2tiivisteellä
Näytä / piilota sarakkeet
b1b2b3h1h2l1l2l3F1
N
F2
N
90*76795028191717,51800500
11091967342242021,51300400
12094103955828,52426,51000250
* only available with identification no. 1

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Upotusosan leveysb1
Väri
SG
WS
Tunnistenro.


Asennustiedot

7ecb5422-5c21-4615-9698-595e16a84b08

  1. Poraa kahvan kotelo taulukossa ilmoitettujen mallimittojen mukaisesti.
  2. Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
  3. Aseta kahvan ylempi osa koteloon.
  4. Paina alempaa osaa, kunnes kahva on työntynyt täysin paikalleen.

10147602-255b-4c7e-a524-3204ab0601d9
Näytä / piilota sarakkeet
Tunnistenro. 1
Seinän paksuus s
osoitteessa b1 = 90
+0,2

±0,1
for b1 = 110
±0,2

±0,1
for b1 = 120
+0,2

±0,1
0.7 ... 0.88534,910049,7107,570,5
> 0.8 ... 1.28535,110050107,570,8
> 1.2 ... 1.58536,110050,4107,571,2
> 1.5 ... 28536,110050,7107,571,5
> 2 ... 2.28536,110050,7107,571,5

Näytä / piilota sarakkeet
Tunnistenro. 2
Seinän paksuus s
osoitteessa b1 = 110
±0,2

±0,1
osoitteessa b1 = 120
x_1 +0,2

±0,1
> 0,8 ... 1,2100,250,5107,571,3
> 1,2 ... 1,510051,4107,571,8

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,05
plus ALV 0,58 €
brutto 3,63 €
Varastossa
ELESA Code: 261051-C1
Kuvaus: EPR.90-PF-C1
Paino: 0,021 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 731-90-SG-1GN 731-90-WS-1GN 731-110-SG-1GN 731-110-SG-2GN 731-110-WS-1GN 731-120-SG-1GN 731-120-SG-2GN 731-120-WS-1