JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 733 Upotettavat kahvat Ruuvattava tyyppi

Valokuva

GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää
Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
Original design
code: EPR-SH / EPR/F-SH
Tyyppi: O - ilman sulkuläppää
Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää
Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää
Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää
Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää
Suojakannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää
Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: O - ilman sulkuläppää
Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: S - sulkuläpällä (saatavissa vain koko b1 = 120)
Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: S - sulkuläpällä (saatavissa vain koko b1 = 120)
Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: S - sulkuläpällä (saatavissa vain koko b1 = 120)
Suojakannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: S - sulkuläpällä (saatavissa vain koko b1 = 120)
Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: S - sulkuläpällä (saatavissa vain koko b1 = 120)
Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: S - sulkuläpällä (saatavissa vain koko b1 = 120)
Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi Tyyppi: S - sulkuläpällä (saatavissa vain koko b1 = 120)
Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Upotettavien GN 733 -kahvojen muotoilu kuuluu Ergostyle®-tuoteperheeseen.

Irrotettava kansilevy peittää kiinnitysruuvit.

Kuormituskapasiteettien F1 ja F2 arvot on testattu seinän paksuudella s = 1,5.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +100 °C
  • mustanharmaa, matta RAL 7021

Sulkuläppä mallit tyyppi S
Muovi, polyamidi (PA)
vääntöjousella ruostumatonta terästä


Suojakannen
Muovi, polyamidi (PA)

  • mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelyDSGDSG
  • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyDORDOR
  • harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR
  • keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyDGBDGB
  • sininen, RAL 5024, matta viimeistelyDBLDBL
  • punainen, RAL 3000, matta viimeistelyDRTDRT
  • vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyDGNDGN

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 733 Upotettavat kahvat, ruuvattava tyyppi, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Oilman sulkuläppää
Ssulkuläpällä (saatavissa vain koko b1 = 120)
Näytä / piilota sarakkeet
b1b2b3h1h2l1l2l3m1F1
N
F2
N
110 -194967342242021,5641300500
12094103955828,52426,5641200400

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Upotusosan leveysb1
Tyyppi


Suojakannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Asennustiedot

be3519db-5f85-4ef7-8fef-e0e79bc42557

  1. Poraa kahvan kotelo taulukossa ilmoitettujen mallimittojen mukaisesti.
  2. Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
  3. Aseta kahvan ylempi osa koteloon ja paina alempaa osaa, kunnes se asettuu tukevasti paikalleen.
  4. Paina kahvaa kevyesti alaspäin.
  5. Aseta kaksi kierteittävää ruuvia paikalleen.
  6. Kokoa ruuvin suojus painamalla ensin sivuista ja lopuksi keskeltä.

6e371c2c-05ff-431a-ba57-4cb127af35c5
Näytä / piilota sarakkeet

Wall
thick-
ness s

±0,2
or self-
tapping
screw


for
M3
for b1 = 110
x
±0,2

y
±0,5

m1
±0,1

m2
±0,1
for b1 = 120
x
+0,2

y
+0,5

m1
±0,1

m2
±0,1
1 ... 1.22,5
100,5526455,5107,5736476,8
> 1.2 ... 1.52,55
100,552,26455,5107,5736477
> 1.5 ... 22,6
100,552,56456107,5736477,2
> 2 ... 2.52,65
100,552,76456,2107,5746477,5
> 2.5 ... 32,65
100,5536456,5107,5746477,8
> 3 ... 3.52,7
100,553,26456,7107,5746478,1
> 3.5 ... 42,7
100,553,46456,9107,5756478,4
> 4 ... 4.52,7
100,553,66457,1107,5756478,7
> 4.5 ... 52,7
100,553,86457,3107,5756479

→ katso käyttöohje

  • Ydinreiän poraus 2,5 / Läpireikä 3,2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,88
plus ALV 0,93 €
brutto 5,81 €
Varastossa
Paino: 0,043 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 733-110-O-DSGGN 733-110-O-DORGN 733-110-O-DGRGN 733-110-O-DGBGN 733-110-O-DBLGN 733-110-O-DRTGN 733-110-O-DGNGN 733-120-O-DSGGN 733-120-S-DSGGN 733-120-O-DORGN 733-120-S-DORGN 733-120-O-DGRGN 733-120-S-DGRGN 733-120-O-DGBGN 733-120-S-DGBGN 733-120-O-DBLGN 733-120-S-DBLGN 733-120-O-DRTGN 733-120-S-DRTGN 733-120-O-DGNGN 733-120-S-DGN