JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 745.2 Kierretapit Muovi

Valokuva

GN 745.2 Kierretapit, muovi, O-renkaalla Ilmanpoiston porareikä: 1 - Ilman ilmanpoistoporareikää
ELESA Original design
code: TNR.
Ilmanpoiston porareikä: 1 - Ilman ilmanpoistoporareikää
GN 745.2 Kierretapit, muovi, O-renkaalla Ilmanpoiston porareikä: 1 - Ilman ilmanpoistoporareikää GN 745.2 Kierretapit, muovi, O-renkaalla Ilmanpoiston porareikä: 2 - ilmanpoistoporareiällä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kierretapeille GN 745.2 sopivat levyt ovat itsekiinnittyviä, mattapintaisia, anodisoituja alumiinilevyjä, joissa on graafiset symbolit (0,3 mm paksuus), jotka voidaan myös toimittaa.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

O-rengas
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 745.2 Kierretapit, muovi, O-renkaalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Ilman ilmanpoistoporareikää
2ilmanpoistoporareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Ilmanpoiston
porareikä
d3e ≈l1l2s
G 1/42152291719
G 3/8217,525,591822
G 1/222132112027
G 3/422537122232
G 123144132338
G 1 1/423853,5142646
G 1 1/224663,5152855

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tuumakierre d1
Ilmanpoiston porareikä


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,83
plus ALV 0,35 €
brutto 2,18 €
Varastossa
ELESA Code: 158297
Kuvaus: TNR.1/2
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...