GN 747 Kierretapit Tiiviste päälle asetettu, muovi, DIN-täyttösymboli

Kierretapit GN 747: Tiiviste päälle asetettu, muovi, DIN-täyttösymboli
ELESA Original design
code: TCD.
Tyyppi: A - ilman mittatikkua
Ilmanpoiston porareikä: 1 - Ilman ilmanpoistoporareikää

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kierretapin GN 747 mittatikussa on kaksi litteää puolta, johon MAX-MIN -öljyntasot voidaan merkitä helposti (ks. GN 109).

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)


Mittatikku, terästä
fosfatoitu


RoHS

Tilauksesta

Pintamerkinnät /
Erityispituudet GN 109

Piilota tekninen piirros
GN 747 Kierretapit DIN-täyttösymbolilla, tiiviste päälle asetettu, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mittatikkua
Bmittatikulla

Tunnistenro.

1Ilman ilmanpoistoporareikää
2ilmanpoistoporareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Ilmanpoiston
porareikä
d3e1l1l2l3s1
G 1/8*M 10 x 1,5*M 12 x 1,5*-21521,591612019
G 1/4*M 14 x 1,5*--21521,591612019
G 3/8M 16 x 1,5--2172591612022
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-220,529,5111819526
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,522536,5122019532
G 1M 35 x 1,5--23144132219538
G 1 1/4M 40 x 1,5--23852,5142419546
G 1 1/2---24663152619555
Näitä kokoja ei ole saatavissa tyypissä B-2.

Koonti ja hinta

tuumakierre d1
Taajakierre d1
Tyyppi


Ilmanpoiston porareikä


tuumakierre d1
Taajakierre d1
Tyyppi


Ilmanpoiston porareikä


GN 109 Pintamerkinnät / erityispituudet (erityistilaus)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

GN 109 pintamerkinnät ja mittatikun erityispituudet saatavissa yllä esitetyille standardeille. Mittatikku lyhennetään pituuteen l1 ja merkintälovet jyrsitään kohtaan l2 tai l3 siten, että ne ovat helposti nähtävissä. Enimmäispituus l1 on annettu vastaavassa standardissa. Pituusmääritykset l1 - l3 viittaavat kosketuspintaan ilman tiivistettä, jossa tulee huomioida ±1 mm toleranssi. Erityisen kriittisissä käyttösovelluksissa standardista riippuen tiiviste tulee huomioida jopa 2 mm paksuisena.
Tarpeen vaatiessa voidaan leikata enemmän kuin 2 lovea, jotka sitten määritellään asianmukaisilla asemaan liittyvillä tiedoilla
(l4 ... lx). Lisäksi voidaan laserkaivertaa tekstejä, kuten MAX tai MIN lovien lisäksi tai niiden sijasta käyttämällä tähän
asianmukaista mallinetta.

GN 109 pintamerkinnät/erityispituudet tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,96
plus ALV 0,18 €
brutto 1,14 €
Varastossa
ELESA Code: 58591
Kuvaus: TCD.1/8 NERO
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090