JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.1 Lukitsimet Teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora

Valokuva

GN 810.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora Tyyppi: F - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Tyyppi: F - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
GN 810.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora Tyyppi: F - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla GN 810.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora Tyyppi: B - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 810.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora Tyyppi: BC - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 810.1 -lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat samaan suuntaan. Kiinnitetyssä asennossa käyttövipu on pystysuorassa asennossa.

Haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi B) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin BC.

Tyypin E versiota voi käyttää joko hitsaamalla salpa, johon sen jälkeen voidaan sijoittaa sovelluskohtainen kiinnityskomponentti.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu teräs C 10
    sinkitty, sinipassivoitu
  • Laakeritapit nuorrutettu
  • Laakeriholkit (kokoluokalle 230 ja suuremmille) pintakarkaistu

Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 810.1 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
BCHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
FKiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
maks.
757502029845,2M 54,510932111917
130105028351056,2M 65,515641,51625,525
230200040431268,5M 86,518348183024
3302400435014710,5M 108,521866223739,5
43028006458181012,5M 128,526877,5264345
53045009077181012,5M 1212,5337117,5324985
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1
Tyyppi B
Tyyppi BC

Tyyppi F
l2l3
maks.
l4m1m2m3m4r ≈sw
Säädettävä
väli
7566,56731,5414515165562,5415
130858642545512,5196,57,579517,5
230110,511258736819206,56,5104620
330129130,566867728,732,3109,5122719
43016416688114100323210101561033
530223225128155100505112,512,52121027

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,78
plus ALV 2,62 €
brutto 16,40 €
Varastossa
Paino: 0,102 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit