JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.4 Lukitsimet Teräs, käyttövipu pystysuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora

Valokuva

GN 810.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora Tyyppi: BL - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
Tyyppi: BL - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
GN 810.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora Tyyppi: BL - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 810.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora Tyyppi: BLC - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1 GN 810.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora Tyyppi: FL - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 810.4 -lukitsimet lukitaan salvalla molempiin ääriasentoihin. Näin ehkäistään kiinnitysasennossa tahaton tai tärinän aiheuttama avautuminen, ja avoimessa asennossa ehkäistään lukitsimen sulkeutuminen itsestään, esimerkiksi ulostyönnetyn kiinnitysvarren johdosta. Salpalukinnan voi poistaa käytöstä yhdellä kädellä avautumisen / sulkeutumisen aktivoimiseksi.

Lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat samaan suuntaan. Kiinnitetyssä asennossa käyttövipu on pystysuorassa asennossa.

Pystysuorassa toimiviin haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi BL) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin BLC.

Tyypin FL versiota voi käyttää joko hitsaamalla salpa, johon sen jälkeen voidaan sijoittaa sovelluskohtainen kiinnityskomponentti, kanssa työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Pintakarkaistu teräs C 10
    sinkitty, sinipassivoitu
  • Laakeritapit nuorrutettu
  • Laakeriholkit
    pintakarkaistu

Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 810.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BLHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
BLCHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
FLKiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
maks.
130105028351056,2M 65,515641,51625,525
230200040431268,5M 86,518348183024
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1
Tyyppi BL
Tyyppi BLC

Tyyppi FL
l2l3
maks.
l4m1m2m3m4r ≈sw
Säädettävä
väli
130858642545512,5196,57,579,5517,5
230110,511258736818216,56,5104620

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Koko
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
33,25
plus ALV 6,32 €
brutto 39,57 €
Varastossa
Paino: 0,264 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).