JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.4 Lukitsimet Teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora

Valokuva

GN 820.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora Tyyppi: NL - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
Tyyppi: NL - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
GN 820.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora Tyyppi: NL - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä GN 820.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora Tyyppi: NLC - Haarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1 GN 820.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora Tyyppi: PL - Kiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 820.4 -lukitsimissa on turvatoiminto, jossa sulkemisen aikana jousikuormitettu turvakoukku takaa turvallisen lukitsemiskytkennän. Se ehkäisee lukitsimen huomaamattoman avautumisen tärinän johdosta tai lukitsimen tahattoman löysäämisen / avaamisen johdosta. Lukitsimen avaamiseksi ja vapauttamiseksi vedä sormisalvasta ylöspäin turvakoukkumekanismin vapauttamiseksi (toimii yhdellä kädellä).

Lukitsimet toimivat vipukytkimen toimintaperiaatteella, vipu ja kiinnitysvarsi liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Kiinnitystoimenpide vaatii vähemmän tilaa.

Haarukkavartisiin lukitsimiin kahdella laipallisella aluslevyllä (tyyppi NL) voidaan sijoittaa sovelluskohtainen lukitusruuvi. Neopreenikumikärjellä varustettu lukitusruuvi sisältyy myös tyyppiin NLC.

Tyypin PL version lukitsimia voi käyttää joko hitsaamalla salpa, johon sen jälkeen voidaan sijoittaa sovelluskohtainen kiinnityskomponentti.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu teräs C 10
    sinkitty, sinipassivoitu
  • Laakeritapit nuorrutettu
  • Laakeriholkit (kokoluokalle 355 ja suuremmille)
    pintakarkaistu

Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


Lukitusruuvi GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 820.4 Lukitsimet, teräs, käyttövipu vaakasuora, lukitusmekanismi, asennusalusta pystysuora luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NLHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä
NLCHaarukkakiinnitysvarsi, kahdella laipallisella aluslevyllä lukitusruuvilla GN 708.1
PLKiinteä kiinnitysvarsi, hitsattavalla salvalla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3
759002028845,3M 54,545,52911
130100032361056,3M 65,664,54416
230170037441268,5M 86,675,55118
3551800586014710,5M 108,610269,522
45532006570181012,5M 128,712080,526
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh4h5
maks.
l1l2l3l4
maks.
l5m1m2m3r ≈sw
Säädettävä
väli
751914118674049,54513,53,5542,5415
13025,527,517292,5546455265,88,862,5517,5
230302719610964,57968266,5971,5620
355374127016098,511677417,59,6109719
4554348305184115,513610041,51112,51261033

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Koko
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,57
plus ALV 3,72 €
brutto 23,29 €
Varastossa
Paino: 0,090 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000