JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 962 Lukitsimet pneumaattiset, vaativaan käyttöön “Longlife”

Valokuva

GN 962 Pneumaattiset lukitsimet, vaativaan käyttöön “Longlife” Tyyppi: CPV - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla.
Tyyppi: CPV - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla.
GN 962 Pneumaattiset lukitsimet, vaativaan käyttöön “Longlife” Tyyppi: CPV - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla. GN 962 Pneumaattiset lukitsimet, vaativaan käyttöön “Longlife” Tyyppi: APV - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä. Kahdella laipallisella aluslevyllä GN 962 Pneumaattiset lukitsimet, vaativaan käyttöön “Longlife” Tyyppi: EPV - Kiinnitysvarsi holkilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

“Longlife” -lukitsimissa GN 962 on vahvistettu runko ja karkaistut ja hiotut laakeritapit / holkit. Tämän johdosta ne sopivat käyttötarkoituksiin, joissa ilmenee merkittäviä voimia ja joissa vaaditaan pitkää käyttöikää.

Mekaanisten osien ja pneumaattisen sylinterien pitkän käyttöiän varmistamiseksi käyttöpaineen ei tulisi ylittää 6 baarin arvoa. Lisäksi ilmansyöttöputkistoon tulisi asentaa paineilman ohjausyksikkö.

GN 962 -lukitsimissa on standardiosana magneettimäntä. Tämän ansiosta ääriasennon havaitseminen on mahdollista GN 3380 -antureilla.

Tekninen eritelmä

Alusta
Teräs, fosfaattikäsitelty


Laakeritapit / holkit
Teräs
karkaistu ja hiottu


Kaksoistoimintainen ilmasylinteri
säädettävällä ääriasennon vaimennuksella
enimmäispaine 6 baaria


kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Karakokoonpano GN 708.1, tyyppi A

  • Teräs, sinkitty
  • Kumikärki 85 Shore A

RoHS

Lisävaruste

Anturi GN 3380

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 962 Pneumaattiset lukitsimet, vaativaan käyttöön “Longlife” luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

APVKiinnitysvarsi pitkittäisreiällä. Kahdella laipallisella aluslevyllä
CPVKiinnitysvarsi pitkittäisreiällä, kahdella laipallisella aluslevyllä ja GN 708.1 -karakokoonpanolla.
EPVKiinnitysvarsi holkilla

Tunnistenro.

MMagneettimäntä
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
Tyyppi APV
Tyyppi CPV

Tyyppi EPV
FH N
Pito
kapasiteetti
FS, N
Kiinnitysvoima
6 baarissa ≈
a ≈b1b2b3b4d1d2d3d4Sisäpuoli-Ø
liitos
putki
e ≈ ≈
220-2200870356248366,3M 66,5G 1/8-438,3
440-440012203574655410,3M 108,5G 1/4-654,1
-85085002280-87,57575-M 1210,5G 1/412,5870,7
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
Tyyppi APV
Tyyppi CPV

Tyyppi EPV
h1h2h3h4h5l1l2l3l4m1m2m3rs1s2w
Säätö väli
220-2217716,62660,316151-65303420963,5-27
440-28710624387819560-7742,546,5301255-18
-85035514031--229-68-525655151612-

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi



Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
402,71
plus ALV 76,51 €
brutto 479,22 €
Varastossa
Paino: 0,992 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).