GN 472.3 Manivelles droites à poignée éclipsable Aluminium, mécanisme éclipsable en acier

Manivelles droites à poignée éclipsable GN 472.3: Aluminium, mécanisme éclipsable en acier
Couleur: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

La poignée de la manivelle droite GN 472.3 est verrouillée dans un alésage conique en position de fonctionnement.

Pour l'inclinaison, la poignée doit d'abord être retirée de l'alésage conique dans le sens axial.

Un ressort de compression maintient la poignée dans les deux positions finales. Une fois repliée, elle se réenclenche automatiquement.

Spécifications

Corps
Aluminium

  • plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • Face du moyeu usinée

Cache
Plastique
gris clair


Poignée éclipsables GN 798.3
Plastique, polyamide (PA)

  • noir, finition mate
  • Mécanisme rétractable
    Acier, noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 472.3 Manivelles droites à poignée éclipsable, aluminium, mécanisme éclipsable en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur ld1  H7
Alésage
H11
Carré
d2d3h1h2 ≈h3h4h5 ≈Ø
Poignée
80B 10V 10233019,5425,54,34316
100B 12V 1226,73523,55,529,54,257,518
125B 14V 14283730,510,536,54,276,524

Configuration et prix

Longueur de la manivelle droite Länge l
Carré s
Alésage d1
Couleur
argenté
noir
Longueur de la manivelle droite Länge l
Carré s
Alésage d1
Couleur
argenté
noir

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
24,85
plus TVA 4,72 €
brute 29,57 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,13 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,131 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
GN 472.3-80-B10-SWGN 472.3-80-B10-SRGN 472.3-80-V10-SWGN 472.3-80-V10-SRGN 472.3-100-B12-SWGN 472.3-100-B12-SRGN 472.3-100-V12-SWGN 472.3-100-V12-SRGN 472.3-125-B14-SWGN 472.3-125-B14-SRGN 472.3-125-V14-SWGN 472.3-125-V14-SR