GN 472.3 Manivelas con manilla abatible Aluminio, mecanismo abatible de acero

Manivelas con manilla abatible GN 472.3: Aluminio, mecanismo abatible de acero
Color: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La manilla de la manivela GN 472.3 se aloja en un orificio cónico en la posición de trabajo, donde queda bloqueada.

Para abatirla, primero hay que tirar de la manilla hacia afuera para extraerla del alojamiento en dirección axial.

Un muelle de compresión retiene la manilla en ambas posiciones finales. Al levantarla, se vuelve a acoplar de manera automática.

Especificación

Cuerpo
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • Cara plana del cubo mecanizada

Tapa
Plástico
gris claro


Manilla abatible GN 798.3
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible
    Acero, pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 472.3 Manivelas con manilla abatible, aluminio, mecanismo abatible de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud ld1  H7
Orificio
H11
Orificio cuadrado
d2d3h1h2 ≈h3h4h5 ≈Ø
Manilla
80B 10V 10233019,5425,54,34316
100B 12V 1226,73523,55,529,54,257,518
125B 14V 14283730,510,536,54,276,524

Estructura y precio

Longitud de la manivela Länge l
Orificio cuadrado s
Orificio d1
Color
plateado
negro
Longitud de la manivela Länge l
Orificio cuadrado s
Orificio d1
Color
plateado
negro

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
24,85
más IVA 4,72 €
bruto 29,57 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,13 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,131 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 472.3-80-B10-SWGN 472.3-80-B10-SRGN 472.3-80-V10-SWGN 472.3-80-V10-SRGN 472.3-100-B12-SWGN 472.3-100-B12-SRGN 472.3-100-V12-SWGN 472.3-100-V12-SRGN 472.3-125-B14-SWGN 472.3-125-B14-SRGN 472.3-125-V14-SWGN 472.3-125-V14-SR