Indicatori di posizione

Gli indicatori di posizione digitali/analogici sono noti anche come indicatori di posizione. Convertono ad esempio il movimento rotatorio di un albero di comando in una posizione visualizzata su un display. Le versioni analogiche mostrano la posizione con una lancetta. Le versioni digitali sono

dotate di un contatore meccanico e di un display LCD elettronico liberamente programmabile.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Indicatore

GN 953 Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 5 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico Posizione del display: AN - Sulla parte smussata, in alto<br />Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura lucida

NUOVI GN 953

Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 5 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico
GN 954 Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 4 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico Posizione del display: AN - Sulla parte smussata, in alto<br />Colore: OR - arancione, RAL 2004, lucida

NUOVI GN 954

Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 4 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico
GN 955 Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 3 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico Posizione del display: AR - Sulla parte smussata, in basso<br />Colore: GR - grigio, RAL 7035, finitura lucida

NUOVI GN 955

Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 3 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico
GN 9053 Indicatori di posizione, 6 cifre, elettronici, display LCD Colore: OR - arancione, RAL 2004, lucida

NUOVI GN 9053

Indicatori di posizione, 6 cifre, elettronici, display LCD
GN 9054 Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD Colore: GR - grigio, RAL 7035, finitura lucida

NUOVI GN 9054

Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD