JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 709.25 Vis de pression en inox avec filetage femelle

Photo

GN 709.25 Vis de pression en inox avec filetage femelle Type: B - Face de contact lisse
Type: B - Face de contact lisse
GN 709.25 Vis de pression en inox avec filetage femelle Type: B - Face de contact lisse GN 709.25 Vis de pression en inox avec filetage femelle Type: BR - Face de contact lisse, avec rappel automatique
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les vis de pression GN 709.25 sont utilisées comme supports mobiles ou comme poussoirs pour le serrage de pièces. Elles peuvent également être utilisées comme butée.

Après le processus de serrage, les surfaces de contact des vis de pression se remettent automatiquement dans leur position initiale. Cela évite que le palier ne se bloque en position inclinée lorsque la pièce est insérée.

Le palier peut être tourné d'un maximum de 9° et est protégé contre toute rotation supplémentaire.

Spécifications

  • Inox AISI 431
    trempé

  • Bille
    Inox AISI 420C
    nickelé

  • Élément de ressort
    Plastique (PUR)
    (Type BR)

RoHS

Sur demande

  • Bille dentelée en métal dur

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 709.25 Vis de pression en inox avec filetage femelle schéma

Options d'article/Tableau

Type

BFace de contact lisse
BRFace de contact lisse, avec rappel automatique
Afficher/Masquer colonnes
d1 n6d2d3d4
Ø de bille
d5  H7
Emplacement
alésage
l1 ±0,02Type
B


Type
BR
l3 max.Type
B


Type
BR
t min.
pour une charge statique maximale
Type
B


Type
BR
Charge statique
max. en kN
12M 37,2101211173,23,261210
18M 410,5161817234481425
28M 520252825345,56132290

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
31,61
plus TVA 6,01 €
brute 37,62 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 709.25-12-BGN 709.25-12-BRGN 709.25-18-BGN 709.25-18-BRGN 709.25-28-BGN 709.25-28-BR

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes