GN 2182 Joints d'étanchéité à clipser Combinaison de matériaux PVC/EPDM

GN 2182 Joints d'étanchéité à clipser Type: D - Joint d'étanchéité latéral
Type: D - Joint d'étanchéité latéral

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les joints d'étanchéité, à clipser GN 2182 peuvent être utilisés sur des portes, couvercles et trappes étanches. Les joints sont pressés à la main sur l'avant des tôles et des plaques métalliques. L'insert de serrage intégré empêche tout détachement. Aucune colle ou autre adhésif n'est nécessaire.

Lors de l'assemblage, le joint devrait se déformer légèrement selon w2. Ceci garantit un joint optimal. Le respect de instructions concernant le placement des rayons (r1 à r4) est recommandé afin de garantir un joint parfaitement étanche et de faciliter l'assemblage.

Spécifications

Joint de serrage
Polyvinylchlorure (PVC)

  • noir
  • Dureté de 70 ±5 Shore A

Joint d'étanchéité
Caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère)

  • noir
  • Dureté de 25 ±5 Shore A

Insert de serrage
Bride de serrage acier


résistant aux températures de -40 °C à +90 °C


exposition aux intempéries


RoHS

Masquer schéma technique
GN 2182 Joints d'étanchéité à clipser schéma

Options d'article/Tableau

Type

AJoint d'étanchéité supérieur
DJoint d'étanchéité latéral
Afficher/Masquer colonnes
h1
Type A
h1
Type D
Longueur l
en mètres
a
Surface de serrage
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
Déformation
maximum admissible
50 %
-9,520501 - 2981,543,25152030508,756,75
14,5-20501 - 26,58---402010-6,55,25

Configuration et prix

h1
h1
Type


Longueur l (en mètres)
h1
h1
Type


Longueur l (en mètres)

Exemples d'application

Schéma d'application des joints de protection Schéma 2 d'application des joints de protection

Exemples d'application
Grâce à leur polyvalence, les joints de protection à clipser et les joints d'étanchéité à clipser peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications dans lesquelles d'autres produits Ganter sont utilisés. Cela ouvre la voie à de nombreuses combinaisons de produits pour créer la conception de système souhaitée, en particulier en association avec les groupes de produits suivants 3.3 Articulation, enclenchement, verrouillage de portes et de caches et 2.4 Mise en tension par mécanismes de serrage.

Exemple de construction

Drawing Edge protection Construction example

Exemple d'assemblage
L'assemblage représenté implique l'utilisation standard de joints de protection à clipser et de joints d'étanchéité à clipser. Les joints d'étanchéité à clipser sont montés sur la porte et l'encadrement fixe. Pour des raisons de sécurité, l'ouverture derrière la porte est dotée d'un joint de protection à clipser sur les bords coupés.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
100,18
plus TVA 19,03 €
brute 119,21 €
En stock
Poids: 1,685 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40082900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 2182-9,5-D-20GN 2182-9,5-D-50GN 2182-14,5-A-20GN 2182-14,5-A-50