SV | avec élément amortisseur |
d1 | d2 | d3 | l2 | l3 | l4 Compression en N/mm² 0 | 0,4 | 0,6 | A/F | t | Surface de l'élément amortisseur en mm² | Charge en N par compression 0,4 N/mm² (voir informations) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 10 | 30 | 29 | 11 | 5,5 | 3,8 | 2,7 | 15 | 10,5 | 707 | 280 |
40 | M 12 | 38 | 30 | 9,5 | 6 | 4,3 | 3,3 | 17 | 11,5 | 1134 | 450 |
50 | M 12 | 48 | 30,5 | 9 | 6,5 | 4,9 | 3,9 | 17 | 11,5 | 1809 | 720 |
60 | M 16 | 58 | 37,5 | 10 | 7 | 5,5 | 4,4 | 24 | 16 | 2641 | 1050 |
|
Lors de l'utilisation des pieds de machine GN 342.1, il convient de faire la distinction suivante concernant l'absorption des vibrations : Vibrations actives : Vibrations passives : L'efficacité de l'absorption des vibrations dépend de la fréquence d'interférence de la vibration à absorber ainsi que de la fréquence de résonance de l'élément amortisseur lui-même. Un effet d'absorption des vibrations n'est obtenu que lorsque la fréquence d'interférence est supérieure à √2 fois la fréquence de résonance de l'élément amortisseur. Plus la différence [∆] entre les deux est grande, meilleur est l'effet d'amortissement. La fréquence de résonance du tampon amortisseur dépend du type (composition) de la section transversale du matériau et de la charge statique. Les graphiques de gauche montrent toutes les données requises du matériau standard (SR 450-12) de l'élément amortisseur. Des éléments amortisseurs avec d'autres propriétés d'absorption sont disponibles sur demande. |
|
Supposons une charge par pied de machine : 400 N Compression pied de machine d1 = 32 400 N / 707 mm² = 0,57 N/mm² Compression pied de machine d1 = 40 400 N / 1134 mm² = 0,34 N/mm² Il faut donc préférer les pieds de machine avec d1=40, qui exercent une pression de 0,4 N/mm². Le graphique ci-dessus montre : Fréquence de résonance avec compression 0,34 N/mm² :17,5 Hz Le graphique du bas montre : Degré d'isolation à une fréquence d'interférence de 66 Hz (P1) : 92 % À une fréquence d'interférence d'environ 200 Hz, le degré d'isolation est de 100 %. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0