JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 60b Capuchons Plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 60b Capuchons, plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)
Systeme-modulaire-de-typeb

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Information

Les capuchons GN 60b améliorent l'esthétique des extrémités des profilés en aluminium, assurant une protection contre les blessures dues aux bords tranchants et empêchant la pénétration de poussière et de saleté.

Aucun usinage du profilé n'est nécessaire pour le montage.

Spécifications

  • Plastique (polyamide PA)
    NoirKSKS

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 60b Capuchons, plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options d'article/Tableau

Type

PType à pression
Afficher/Masquer colonnes
s1s2nh ≈Taille du maillage
30308330
30608330
404010440
408010440
454510445
456010445
459010445
808010440
90*9010445
* Uniquement compatibles avec le profilé de type L

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur s1
Largeur s2
Largeur de la rainure n
Type

Couleur
KS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,00
plus TVA 0,19 €
brute 1,19 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 60b-30308-P-KSGN 60b-30608-P-KSGN 60b-404010-P-KSGN 60b-408010-P-KSGN 60b-454510-P-KSGN 60b-456010-P-KSGN 60b-459010-P-KSGN 60b-808010-P-KSGN 60b-909010-P-KS

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.