GN 60b Abdeckkappen Kunststoff, für Aluprofile (b-Baukasten)

Abdeckkappen GN 60b: Kunststoff, für Aluprofile (b-Baukasten)
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Abdeckkappen GN 60b schließen Aluprofile stirnseitig optisch ansprechend ab, schützen vor Verletzungen durch scharfe Schnittkanten und gegen das Eindringen von Staub und Schmutz.

Sie lassen sich ohne eine Bearbeitung des Profils aufstecken.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzKSKS


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 60b Abdeckkappen, Kunststoff, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Pzum Aufschlagen
Spalten ein-/ausblenden
s1s2nh ≈Rastermaß
30308330
30608330
404010440
408010440
454510445
456010445
459010445
808010440
90*9010445
* nur passend für GN 10b Profiltyp L

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite s1
Breite s2
Nutbreite n
Form

Farbe
KS
Breite s1
Breite s2
Nutbreite n
Form

Farbe
KS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,00
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,19 €
brutto 1,19 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 60b-30308-P-KSGN 60b-30608-P-KSGN 60b-404010-P-KSGN 60b-408010-P-KSGN 60b-454510-P-KSGN 60b-456010-P-KSGN 60b-459010-P-KSGN 60b-808010-P-KSGN 60b-909010-P-KS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.