GN 60b Suojakannet Muovi, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

Suojakannet GN 60b: Muovi, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Suojakansilla GN 60b suljetaan alumiiniprofiilien päätypinnat visuaalisesti miellyttävällä tavalla ja suojataan ne terävien reunojen aiheuttamilta vaurioilta ja estetään pölyn ja lian pääsy.

Ne voidaan kiinnittää ilman profiilin koneistamista.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA)
MustaKSKS


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 60b Suojakannet, muovi, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

PPainettava tyyppi
Näytä / piilota sarakkeet
s1s2nh ≈Ristikon koko
30308330
30608330
404010440
408010440
454510445
456010445
459010445
808010440
90*9010445
* Yhteensopivat vain profiilityypin L kanssa.

Koonti ja hinta

Leveys s1
Leveys s2
Uran leveys n
Tyyppi

Väri
KS
Leveys s1
Leveys s2
Uran leveys n
Tyyppi

Väri
KS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,00
plus ALV 0,19 €
brutto 1,19 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 60b-30308-P-KSGN 60b-30608-P-KSGN 60b-404010-P-KSGN 60b-408010-P-KSGN 60b-454510-P-KSGN 60b-456010-P-KSGN 60b-459010-P-KSGN 60b-808010-P-KSGN 60b-909010-P-KS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.