JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 70i Profilés couvre-joint et profilés de bordure Plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Photo

GN 70i Profilés couvre-joint et profilés de bordure, plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Couleur: KS - Noir
Couleur: KS - Noir
GN 70i Profilés couvre-joint et profilés de bordure, plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Couleur: KS - Noir GN 70i Profilés couvre-joint et profilés de bordure, plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Couleur: KN - Naturel

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Information

Les profilés couvre-joint et les profilés de bordure GN 70i s'insèrent dans la rainure des profilés en aluminium.

Lorsqu'ils sont utilisés comme profilés couvre-joints, le côté fermé doit être orienté vers l'extérieur. Protégeant la rainure contre la poussière et la saleté, ils masquent les câbles et les tuyaux présents dans la rainure et offrent un aspect visuel esthétique.

Lorsqu'ils sont utilisés comme profilés de bordure, le côté ouvert doit être orienté vers l'extérieur. Cela permet de fixer des composants des panneaux (vitres ou PMMA, par exemple) directement dans la rainure.

Les profilés couvre-joint et les profilés de bordure sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Plastique (polypropylène PP)

  • NoirKSKS
  • NaturelKNKN

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 70i Profilés couvre-joint et profilés de bordure, plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
nLongueur l
en mètres
Lot
Pièces
b ≈h ≈s
Plage de serrage
t
6241092 - 3.58
8241310,54 - 610,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n
Couleur
KN
KS
Longueur l
Lot (Pièces)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,22
plus TVA 1,37 €
brute 8,59 €
En stock
Poids: 0,140 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.