GN 70i Perfiles de cubierta y esquina Plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Perfiles de cubierta y esquina GN 70i: Plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
Color: KS - Negro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Los perfiles de cubierta y esquina GN 70i se insertan en la ranura de los perfiles de aluminio.

Cuando se usan como perfil de cubierta, se instalan con el lado cerrado hacia fuera. De esa manera, protegen la ranura contra el polvo y la suciedad, cubren los cables y las mangueras situados en la ranura y dan un aspecto visualmente atractivo.

Cuando se usan como perfil de esquina, se instalan con el lado abierto hacia fuera. Eso permite que puedan fijarse directamente en la ranura elementos de panel, como planchas de vidrio o PMMA.

Los perfiles de cubierta y de esquina se suministran en fardos. La tabla muestra la cantidad que contiene cada fardo.

Especificación

  • Plástico (polipropileno PP)
    • NegroKSKS
    • NaturalKNKN

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 70i Perfiles de cubierta y de esquina, plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
nLongitud l
en metros
Fardo
Piezas
b ≈h ≈s
Rango de apriete
t
6241092 - 3,58
8241310,54 - 610,5

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Color
KN
KS
Longitud l
Fardo (Piezas)
Ancho de ranura n
Color
KN
KS
Longitud l
Fardo (Piezas)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,01
más IVA 1,52 €
bruto 9,53 €
En stock
Peso: 0,140 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39169050
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 70i-6-KS-2-4GN 70i-6-KN-2-4GN 70i-8-KS-2-4GN 70i-8-KN-2-4

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.