GN 70b Profilés couvre-joint et profilés de bordure Plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

n: 10

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Systeme-modulaire-de-typeb

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Les profilés couvre-joint et les profilés de bordure GN 70b s'insèrent dans la rainure des profilés en aluminium.

Lorsqu'ils sont utilisés comme profilés couvre-joints, le côté fermé doit être orienté vers l'extérieur. Protégeant la rainure contre la poussière et la saleté, ils masquent les câbles et les tuyaux présents dans la rainure et offrent un aspect visuel esthétique.

Lorsqu'ils sont utilisés comme profilés de bordure, le côté ouvert doit être orienté vers l'extérieur. Cela permet de fixer des composants des panneaux (vitres ou PMMA, par exemple) directement dans la rainure.

Les profilés couvre-joint et les profilés de bordure sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Plastique, Polypropylène (PP)
NoirKSKS


RoHS

Masquer schéma technique
GN 70b Profilés couvre-joint et profilés de bordure, plastique, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
nLongueur l
en mètres
Lot
Pièces
b ≈h ≈s
Plage de serrage
t
824108,54 - 68
102414134 - 611,5*
* 13,5 pour profilé en aluminium 10b-454510L + 10b-459010L

Configuration et prix

Largeur de la rainure n
Couleur
KS
Longueur l
Lot (Pièces)
Largeur de la rainure n
Couleur
KS
Longueur l
Lot (Pièces)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,77
plus TVA 2,62 €
brute 16,39 €
En stock
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39169050
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 70b-8-KS-2-4GN 70b-10-KS-2-4

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Ï
Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.