GN 70i Suoja- ja reunaprofiilit Muovi, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)

Suoja- ja reunaprofiilit GN 70i: Muovi, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)
Väri: KS - Musta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Suoja- ja reunaprofiilit GN 70i työnnetään alumiiniprofiilien uraan.

Kun niitä käytetään suojaprofiileina, ne asennetaan suljettu sivu ulospäin. Tällä tavoin ne suojaavat uraa pölyltä ja lialta, peittävät urassa olevat kaapelit ja letkut ja tekevät niistä visuaalisesti miellyttävän näköisiä.

Kun niitä käytetään reunaprofiileina, ne asennetaan avoin sivu ulospäin. Näin paneelielementit kuten lasi- tai PMMA-ruudut voidaan kiinnittää suoraan uraan.

Suoja- ja reunaprofiilit toimitetaan nippuina. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

  • Muovi (polypropeeni PP)
    • MustaKSKS
    • LuonnollinenKNKN

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 70i Suoja- ja reunaprofiilit, muovi, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
nPituus l
metreissä
Nippu
Kappaleet
b ≈h ≈s
Kiinnitysalue
t
6241092 - 3,58
8241310,54 - 610,5

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Väri
KN
KS
Pituus l
Nippu (Kappaleet)
Uran leveys n
Väri
KN
KS
Pituus l
Nippu (Kappaleet)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,01
plus ALV 1,52 €
brutto 9,53 €
Varastossa
Paino: 0,140 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39169050
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 70i-6-KS-2-4GN 70i-6-KN-2-4GN 70i-8-KS-2-4GN 70i-8-KN-2-4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.