JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 80i Plaques de base et de transport Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Photo

GN 80i Plaques de base et de transport, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80
s1xs2: 30x60/40x80
GN 80i Plaques de base et de transport, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80 GN 80i Plaques de base et de transport, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 60x60/80x80
Systeme-modulaire-de-typei

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Information

Les plaques de base et de transport GN 80i permettent de fixer des accessoires tels que des pieds réglables ou des roues sur les profilés en aluminium.

Le montage s'effectue à l'aide de vis autotaraudeuses ou de trous taraudés aux extrémités du profilé. Les plaques de base et de transport peuvent également être fixées dans la rainure du profilé dans le sens de la longueur.

Spécifications

  • Zinc moulé sous pression, noirZS

RoHS

Accessoire

Tasseaux GN 50i

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 80i Plaques de base et de transport, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans vis
Afficher/Masquer colonnes
s1s2nd1d2
Pour vis
h1h2m1m2Taille du maillage
30606M 8M 10M 612530-30
40808M 10M 12M 8166,540-40
60606M 10M 12M 6125303030
80808M 12M 16M 8166,5404040

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur s1
Longueur s2
Largeur de la rainure n
Filetage d1
Type

Matériau/Couleur

Instruction de montage / usinage du profilé

bc55b759-da24-49c4-b907-dd1f84443908

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,37
plus TVA 1,40 €
brute 8,77 €
En stock
Poids: 0,103 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 80i-30606M8-A-ZSGN 80i-30606M10-A-ZSGN 80i-40808M10-A-ZSGN 80i-40808M12-A-ZSGN 80i-60606M10-A-ZSGN 80i-60606M12-A-ZSGN 80i-80808M12-A-ZSGN 80i-80808M16-A-ZS

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.