GN 80i Kuljetus- ja aluslevyt Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)

Kuljetus- ja aluslevyt GN 80i: Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)
s1xs2: 30x60/40x80

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Kuljetus- ja aluslevyillä GN 80i kiinnitetään liittimiä kuten säätöjalat tai pyörät alumiiniprofiileihin.

Ne asennetaan profiilin reikiin päätypinnoissa käyttäen sopivasti kierteitettyjä reikiä tai kierteen muodostavia ruuveja. Kuljetus- ja aluslevyt voidaan kiinnittää myös pituussuuntaan profiilin uraan.

Tekninen eritelmä

  • Sinkkivalu, mustaZS

RoHS

Lisävaruste

T-mutterit GN 50i

Piilota tekninen piirros
GN 80i Kuljetus- ja aluslevyt, sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIlman ruuveja
Näytä / piilota sarakkeet
s1s2nd1d2
Ruuville
h1h2m1m2Ristikon koko
30606M 8M 10M 612530-30
40808M 10M 12M 8166,540-40
60606M 10M 12M 6125303030
80808M 12M 16M 8166,5404040

Koonti ja hinta

Leveys s1
Pituus s2
Uran leveys n
Kierre d1
Tyyppi

Materiaali / Väri

Leveys s1
Pituus s2
Uran leveys n
Kierre d1
Tyyppi

Materiaali / Väri

Asennusohjeet / profiilin koneistus

bc55b759-da24-49c4-b907-dd1f84443908

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,37
plus ALV 1,40 €
brutto 8,77 €
Varastossa
Paino: 0,103 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 80i-30606M8-A-ZSGN 80i-30606M10-A-ZSGN 80i-40808M10-A-ZSGN 80i-40808M12-A-ZSGN 80i-60606M10-A-ZSGN 80i-60606M12-A-ZSGN 80i-80808M12-A-ZSGN 80i-80808M16-A-ZS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.