GN 80i Piastre di trasporto e di base Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Foto

GN 80i Piastre di trasporto e di base, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80
s1xs2: 30x60/40x80
GN 80i Piastre di trasporto e di base, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80 GN 80i Piastre di trasporto e di base, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 60x60/80x80
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le piastre di trasporto e di base GN 80i fissano ai profilati di alluminio accessori come piedini di livellamento o ruote.

Vengono installati nei fori del profilato sulle superfici terminali utilizzando adeguati fori filettati o viti autofilettanti. Le piastre di trasporto e di base possono essere fissate anche longitudinalmente nella scanalatura del profilato.

Specifiche

  • Lega di zinco pressofusa, colore neroZS

RoHS

Accessorio

Tasselli per cave a T GN 50i

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 80i Piastre di trasporto e di base, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza viti
Mostra / Nascondi colonne
s1s2nd1d2
Per vite
h1h2m1m2Misura modulare
30606M 8M 10M 612530-30
40808M 10M 12M 8166,540-40
60606M 10M 12M 6125303030
80808M 12M 16M 8166,5404040

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza s1
Lunghezza s2
Larghezza scanalatura n
Filettatura d1
Tipo

Materiale / colore

Istruzioni per il montaggio / lavorazione dei profilati

bc55b759-da24-49c4-b907-dd1f84443908

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,37
più IVA 1,40 €
lordo 8,77 €
In magazzino
Peso: 0,103 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 80i-30606M8-A-ZSGN 80i-30606M10-A-ZSGN 80i-40808M10-A-ZSGN 80i-40808M12-A-ZSGN 80i-60606M10-A-ZSGN 80i-60606M12-A-ZSGN 80i-80808M12-A-ZSGN 80i-80808M16-A-ZS

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.