GN 80i Transport- und Fußplatten Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten)

Transport- und Fußplatten GN 80i: Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten)
s1xs2: 30x60/40x80

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Transport- und Fußplatten GN 80i verbinden Anbauteile wie z. B. Stellfüße oder Rollen mit Aluprofilen.

Die Montage erfolgt stirnseitig über die Profilbohrungen mittels entsprechend eingebrachten Gewindebohrungen oder durch gewindefurchende Schrauben. Transport- und Fußplatten können auch längsseitig in der Profilnut befestigt werden.

Ausführung

Zink-Druckguss, schwarzZS


RoHS

Zubehör

Nutensteine GN 50i

Technische Zeichnung ausblenden
GN 80i Transport- und Fußplatten, Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Schrauben
Spalten ein-/ausblenden
s1s2nd1d2
für Schraube
h1h2m1m2Rastermaß
30606M 8M 10M 612530-30
40808M 10M 12M 8166,540-40
60606M 10M 12M 6125303030
80808M 12M 16M 8166,5404040

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite s1
Länge s2
Nutbreite n
Gewinde d1
Form

Werkstoff / Farbe

Breite s1
Länge s2
Nutbreite n
Gewinde d1
Form

Werkstoff / Farbe

Montagehinweise / Profilbearbeitung

bc55b759-da24-49c4-b907-dd1f84443908

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,40 €
brutto 8,77 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,103 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 80i-30606M8-A-ZSGN 80i-30606M10-A-ZSGN 80i-40808M10-A-ZSGN 80i-40808M12-A-ZSGN 80i-60606M10-A-ZSGN 80i-60606M12-A-ZSGN 80i-80808M12-A-ZSGN 80i-80808M16-A-ZS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.