GN 1418 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale et mécanisme "Push to Open", capacité de charge jusqu'à 430 N

Glissières télescopiques GN 1418: avec coulisse à sortie totale et mécanisme "Push to Open", capacité de charge jusqu'à 430 N

Description du produit

Les glissières télescopiques GN 1418 sont installées verticalement et par paires. La course atteint ≈ 100 % de la longueur nominale l1 (coulisse à sortie totale). Les butées en caoutchouc de type F amortissent l'impact de la glissière au niveau des positions finales. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Leur conception permet de les installer à gauche ou à droite sur l'extension. Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, passivé bleuZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes, glissière extérieure
Plastique


Cage à billes, glissière intérieure
Acier zingué


Butée en caoutchouc et fonction de détachement
Plastique/Élastomère


Mécanisme "Push to Open"
Acier/plastique


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous
autres options de fixation
autres surfaces

Masquer schéma technique
GN 1418 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale et mécanisme "Push to Open", capacité de charge jusqu'à 430 N schéma

Options d'article/Tableau

Type

Favec butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière, fonction de détachement

N° d'identification

1Fixation à l'aide de trous traversants
Afficher/Masquer colonnes
l1l2 +3 / -3
Course
l3Fs par paire en N
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
350350700380290
400400800430340
450450900430340
5005001000380290
5505501100330240
6006001200300200
6506501300300200

Configuration et prix

Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB
Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

Trous de fixation - glissière extérieure GN 1418
Afficher/Masquer colonnes
l1a7a8a9a10
350195211--
400195211--
450259275--
500291307--
550355371--
600387403451467
650419435483499

Trous de fixation - glissière intérieure

Trous de fixation - glissière intérieure GN 1418
Afficher/Masquer colonnes
l1i4i5i6i7i8
350125141150,5269278,5
400189205214,5301310,5
450189205214,5333342,5
500189205214,5365374,5
550189205214,5397406,5
600253269278,5493502,5
650253269278,5525534,5

Vis de fixation

Pour une absorption efficace des forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants de Ø 4,5 présents sur la glissière extérieure et intérieure. Alternativement, la glissière extérieure est percée de trous de Ø 6,3 pour vis Euro. Les trous oblongs (Ø 4,5 x 4,8) sont également utilisés pour la fixation et peuvent, si nécessaire, faciliter le réglage pendant le montage. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage :

Désignation - standard
Vis à tête bombée creuse
à 6 pans creux ISO 7380
Vis à tête tronconique,
Phillips ISO 7045
Vis à tôle à tête cylindrique,
Phillips ISO 7049

Glissière extérieure

M 4

M 4

ST 3,9/4,2

Glissière intérieure

M 4

M 4

ST 3,9/4,2

Mécanisme "Push to Open"

Mécanisme "Push to Open" GN 1418

Les glissières télescopiques GN 1418 sont équipées d'un mécanisme "push to open" ou "touch to open". En plus de la facilité d'ouverture, le système vous permet d'avoir des tiroirs sans poignée frontale. L'aspect visuel est soigné et haut de gamme.

Le système est actionné par pression de la main sur le devant de la tablette coulissante ou du tiroir. La force nécessaire pour activer le mécanisme d'ouverture est d'environ 40 N par paire de rails. Le rail intérieur s'étend sur environ 4,5 mm dans sa position initiale et peut être inséré sur 8 mm maximum dans le sens de la fermeture. Ces contraintes doivent être prises en compte lors de l'assemblage pour éviter tout risque de collision. Le point de compression ou de rejet se situe à environ 3 mm, ce qui permet au tiroir de coulisser en douceur jusqu'à environ 42 mm dans le sens de l'ouverture après avoir été relâché.

Cette force doit être contrecarrée lors de la fermeture du tiroir. Sur le dernier tronçon de 42 mm, la vitesse du tiroir est réduite à 0,15 m/s maximum.

Lors de la fermeture, le rail est maintenu par le mécanisme d'ouverture qui fait office de blocage.

Mécanisme "Push to Open" GN 1418

Fonction de séparation

Fonction de séparation GN 1418

Le type F dispose de plus d'un système permettant de dissocier complètement les extensions dans la zone centrale et intérieure des glissières. Cette fonctionnalité ne facilite pas seulement le montage. Ce système permet également de retirer rapidement l'extension, par exemple, pour les routines de maintenance des composants implantés derrière.

En position étendue, la glissière télescopique peut être rapidement et facilement séparée à l'aide du levier de déblocage, ce qui permet de retirer la glissière intérieure par l'avant.

Il faut avancer les cages à billes pour pouvoir réinsérer les glissières. Il suffit d'insérer la glissière intérieure jusqu'à la butée arrière où elle s'enclenche automatiquement.

La protection du mécanisme de déverrouillage empêche la séparation accidentelle de la glissière.

Fonction de séparation GN 1418

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes :

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000, 50 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Schéma de capacité de charge des glissières télescopiques

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,00
plus TVA 5,51 €
brute 34,51 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,80 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 1,065 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024200