GN 1418 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja “Push to Open” -avausmekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 430 N

Teleskooppikiskot GN 1418: täydellä ulostyönnöllä ja “Push to Open” -avausmekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 430 N

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot GN 1418 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö). Tyypin F kumivasteet vaimentavat kiskon iskua ääriasennoissa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki, ulkokisko
Muovi


Kuulahäkki, sisäkisko
Teräs, sinkitty


Kumivaste ja irrotustoiminto
Muovi / Elastomeeri


Push to Open -avausmekanismi
Teräs / Muovi


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
muut pinnat

Piilota tekninen piirros
GN 1418 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja “Push to Open”-avausmekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 430 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Fkumivasteella, lukituslaite takana, irrotustoiminto

Tunnistenro.

1Kiinnitys läpireikiä käyttäen
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +3 / -3
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
350350700380290
400400800430340
450450900430340
5005001000380290
5505501100330240
6006001200300200
6506501300300200

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Asennusreiät - ulkokisko GN 1418
Näytä / piilota sarakkeet
l1a7a8a9a10
350195211--
400195211--
450259275--
500291307--
550355371--
600387403451467
650419435483499

Asennusreiät - sisäkisko

Asennusreiät - sisäkisko GN 1418
Näytä / piilota sarakkeet
l1i4i5i6i7i8
350125141150,5269278,5
400189205214,5301310,5
450189205214,5333342,5
500189205214,5365374,5
550189205214,5397406,5
600253269278,5493502,5
650253269278,5525534,5

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia läpimitaltaan 4,5 (Ø) läpireikiä tulee käyttää. Vaihtoehtoisesti ulkokiskossa on euroruuveja varten reiät, joiden läpimitta on (Ø) 6,3. Pitkittäisreikiä Ø 4,5 x 4,8 käytetään niin ikään kiinnittämiseen ja säätöjen helpottamiseen asennuksen aikana tarvittaessa. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Kuusiokolopainike
kupukantainen ruuvi ISO 7380
Matalakupukantainen ruuvi,
Phillips ISO 7045
Matalakupukantainen levyruuvi,
Phillips ISO 7049

Ulkokisko

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Sisäkisko

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Push to Open -avausmekanismi

Push to Open -avausmekanismi GN 1418

Teleskooppikiskot GN 1418 toimitetaan push to open- tai touch to open -mekanismilla. Järjestelmä helpottaa avaamista, minkä lisäksi laatikoita voi käyttää ilman etureunan kädensijaa. Laitteen ulkonäkö on viimeistelty ja korkeatasoinen.

Laatikoita käytetään painamalla kädellä ulosliukuvan hyllyn tai laatikon etuosaa. Avausmekanismin aktivointiin vaadittu voima on noin 40 N kiskoparia kohden. Sisäkisko työntyy ulos noin 4,5 mm sen alkuasennosta ja sitä voidaan työntää enintään 8 mm sulkemissuuntaan. Tämä tulee huomioida rakennusvaiheessa törmäysten välttämiseksi. Paine- tai vapautuspiste saavutetaan noin 3 mm:n kohdalla, minkä ansiosta laatikko liukuu ulos tasaisesti noin 42 mm avaussuuntaan sen jälkeen, kun se on vapautettu.

Sama voima tarvitaan, kun laatikko suljetaan. Viimeisten 42 mm:n matkalla laatikon nopeus hidastuu enintään 0,15 m/s.

Suljettuna kisko pysyy paikallaan lukkona toimivalla avausmekanismilla.

Push to Open -avausmekanismi GN 1418

Irrotustoiminto

Irrotustoiminto GN 1418

Tyypissä F on lisäksi irrotustoiminto, jolla ulostyöntökiskot voidaan irrottaa kokonaan toisistaan keski- ja sisäkiskon alueella. Tämä ominaisuus helpottaa asentamista. Lisäksi se myös mahdollistaa ulostyöntöosuuden nopean poistamisen esimerkiksi silloin, kun sen takana sijaitsevat komponentit vaativat toistuvaa huoltotyötä.

Teleskooppikiskot voi irrottaa nopeasti ja helposti ulostyönnetyssä asennossa aktivoimalla vapautusvivun, jolloin sisäkisko voidaan poistaa etupuolelta.

Jotta kiskoihin päästään käsiksi, kuulaholkit tulee poistaa etupuolelta. Sen jälkeen sisäkisko työnnetään takavasteeseen, jossa se lukkiutuu paikoilleen automaattisesti.

Vapautusmekanismi on suojattu, mikä estää kiskon irtoamisen vahingossa.

Irrotustoiminto GN 1418

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,00
plus ALV 5,51 €
brutto 34,51 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,80 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 1,065 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200