GN 50.3 Aimants de retenue Ferrite dure / néodyme-fer-bore, logement acier, avec goujon fileté

Aimants de retenue GN 50.3: Ferrite dure / néodyme-fer-bore, logement acier, avec goujon fileté

Description du produit

Les aimants de retenue GN 50.3 sont combinés avec le logement en acier et l'anneau en plastique pour former un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.

Spécifications

Aimant

  • Ferrite dureHF
    Température de fonctionnement jusqu'à 200 °C
  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C
  • NdFeBNDT
    Néodyme, fer, bore
    Température de fonctionnement jusqu'à 150 °C

Logement
Acier zingué


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1
Embouts en caoutchouc GN 70.2

Masquer schéma technique
GN 50.3 Aimants de retenue avec goujon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes

d1
Aimant HF
d2

h

Longueur l
Aimant ND
d2

h

Longueur l
Aimant NDT
d2

h

Longueur l
Forces adhésives nominales en N
HF

ND

NDT
6 ±0,1---M 34,5 ±0,17----5-
8 ±0,1---M 44,5 ±0,18----13-
10 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17M 34,5 ±0,17---425-
10 ±0,1---M 44,5 ±0,18M 44,5 ±0,18-2533
13 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17------10--
13 ±0,1---M 54,5 ±0,18M 54,5 ±0,18-6075
16 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17------18--
16 ±0,1M 44,5 +0,2/-0,16M 44,5 ±0,18---1885-
16 ±0,1---M 64,5 ±0,18M 64,5 ±0,18-95110
20 ±0,1M 36 +0,2/-0,17------30--
20 ±0,1---M 66 ±0,110M 66 ±0,110-140172
25 ±0,1M 47 +0,3/-0,28------40--
25 ±0,1M 67 +0,3/-0,220M 67 ±0,210M 67 ±0,21040200233
32 ±0,1M 47 +0,3/-0,28------80--
32 ±0,1M 67 +0,3/-0,212M 67 ±0,210M 67 ±0,21080350400
32 ±0,1M 87 +0,3/-0,210------80--
40 ±0,1---M 88 ±0,212----670-
47 +0,2/-0,1M 69 +0,5/-0,28------180--
47 +0,2/-0,1---M 89,2 ±0,213----790-
57 +0,2/-0,1M 610,5 +0,5/-0,28------280--
63 +0,3/-0,1M 614 +0,5/-0,215------350--
80 +0,3/-0,1M 810 +0,5/-0,213------600--

Configuration et prix

Aimant



Diamètre d1
Filetage d2 (HF)
Filetage d2 (ND)
Filetage d2 (NDT)
Aimant



Diamètre d1
Filetage d2 (HF)
Filetage d2 (ND)
Filetage d2 (NDT)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,45
plus TVA 0,47 €
brute 2,92 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85051110
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
GN 50.3-ND-6-M3GN 50.3-ND-8-M4GN 50.3-ND-10-M3GN 50.3-HF-10-M3GN 50.3-ND-10-M4GN 50.3-NDT-10-M4GN 50.3-HF-13-M3GN 50.3-ND-13-M5GN 50.3-NDT-13-M5GN 50.3-HF-16-M3GN 50.3-ND-16-M4GN 50.3-HF-16-M4GN 50.3-ND-16-M6GN 50.3-NDT-16-M6GN 50.3-HF-20-M3GN 50.3-ND-20-M6GN 50.3-NDT-20-M6GN 50.3-HF-25-M4GN 50.3-ND-25-M6GN 50.3-HF-25-M6GN 50.3-NDT-25-M6GN 50.3-HF-32-M4GN 50.3-ND-32-M6GN 50.3-HF-32-M6GN 50.3-NDT-32-M6GN 50.3-HF-32-M8GN 50.3-ND-40-M8GN 50.3-HF-47-M6GN 50.3-ND-47-M8GN 50.3-HF-57-M6GN 50.3-HF-63-M6GN 50.3-HF-80-M8